372/372RH/372TC系列Parkrimp紧凑型液压软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(英寸)

软管内径(毫米)

软管盖类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
372/372RH/372TC系列Parkrimp紧凑型液压软管

372/372RH/372TC系列Parkrimp紧凑型液压软管

派克不剥胶高压软管372,372RH和372TC,其设计工作压力可达44.5 MPa,适用温度范围从-40°C 到 +100°C。该系列软管可与不剥胶的碳钢和不锈钢接头扣压。

技术规格:

  • 重量: 0.73 to 1.78 kg/m, 0.49 to 1.20 lb/ft
  • 行业: Off-road Machinery
  • 软管内管材料: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • 品牌: Parker
  • 最低运行温度: -40 °F, -40 °C
  • 最大运行压力: 28.0 to 44.5 MPa, 280 to 445 bar, 4000 to 6500 psi
  • 产品类型: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 盖材料: Synthetic Rubber, Fire Retardant, Synthetic Rubber High Abrasion Resistant, MSHA approved
  • 结构材料: Rubber
  • 产品风格: No-Skive Compact
  • 设计因素: 4:1
  • 分部: Polymer Hose Division Europe
  • 最小弯曲半径: 120 to 310 mm, 4.724 to 12.205 inch
  • 符合规格: EN 45545, EN 45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external), ISO 15540.0, SAE 100R7
  • 兼容配件: Parkrimp 70 Series
  • 内径: 3/8 to 1 inch, 9.5 to 25.4 mm
  • 最高运行温度: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • 应用: Small Bending Radii Hydraulic Applications (High Pressure)
  • 软管加固材料: 3 Braids of High Tensile Steel Wire
  • 外径: 0.842 to 1.563 inch, 21.4 to 39.7 mm
  • 介质: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Petroleum Hydraulic Fluids

完整的产品说明

派克高压不剥胶紧凑型 372、372RH 和 372TC 软管,具有三层钢丝编织的不剥胶紧凑结构,其工作压力与 4SP标准规定的工作压力相同,并且具有更好的流体兼容性,是适合于一般高压小弯曲半径液压应用的理想产品。该系列高压软管产品与全系列的碳钢和不锈钢不剥胶软管接头匹配。

市场:
• 工程机械
• 交通运输

特性/优点:
• 软管与相应接头的匹配实现高质量的软管总成和总成扣压的安全,
 与用户的产品形成理想的组合,更是大大提高了软管产品的使用寿命。
• 软管3 72RH 表面具有防火功能,符合 EN45545 和 ISO15540 标准要求并通过德国铁道局认证
 由于其具有小弯曲半径的特点,使得该系列软管产品是动态和静态高压液压系统应用的理想选择。
 
• 372TC 软管由于表面具备优异的耐磨能力(TC),并获得了MSHA认证,
 是工程机械市场一般高压液压应用的理想产品。
• TC表面的耐磨能力是标准橡胶表面软管耐磨能力的80倍。
• 372TC 软管也可以临时适用于温度不高于+70°C的矿物油应用中,当然在这种应用情况下需要频繁注意软管的工作状态。
• 完整的不剥胶软管接头技术与全系列高压软管的匹配和扣压,
 实现软管总成的扣压简单、快速与安全。

应用:
• 一般高压的工程机械小弯曲半径液压应用
• 动态和静态高压液压系统

派克高压软管 372, 372RH 和 372TC 与派克 Parkrimp 不剥胶软管接头 70 系列匹配扣压。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(英寸) 软管内径(毫米) 软管盖类型
372-6 3/8 9.5 Standard
372RH-6 3/8 9.5 Rail Hose (RH) fire retardant
372RH-8 1/2 12.7 Rail Hose (RH) fire retardant
372RH-10 5/8 15.9 Rail Hose (RH) fire retardant
372RH-12 3/4 19.1 Rail Hose (RH) fire retardant
372RH-16 1 25.4 Rail Hose (RH) fire retardant
372TC-6 3/8 9.5 Tough Cover
372TC-8 1/2 12.7 Tough Cover
372TC-10 5/8 15.9 Tough Cover
372TC-12 3/4 19.1 Tough Cover
372TC-16 1 25.4 Tough Cover
372-8 1/2 12.7 Standard
372-10 5/8 15.9 Standard
372-12 3/4 19.1 Standard
372-16 1 25.4 Standard

687890
687513