高压膜片式调节器 - 959 & NPR959系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
高压膜片式调节器 - 959 & NPR959系列

高压膜片式调节器 - 959 & NPR959系列

959 调压阀是高压、膜片式调节阀设计于在气体泄漏时关闭有害及具有腐蚀性的气体,经事实证明可以大范围的控制气体和液体。

技术规格:

  • 阀体材料: 316L不锈钢(std),哈斯特洛伊C-22
  • 压缩构件材料: 316L不锈钢(std),哈斯特洛伊C-22
  • 隔膜材料: 316L不锈钢(std),哈斯特洛伊C-22
  • 阀座材料: 聚三氟氯乙烯(std),聚酰亚胺树脂
  • 阀芯材料: 316L不锈钢(std),哈斯特洛伊C-22, 316不锈钢(std),Inconel X750
  • 阀芯网材料: 哈斯特洛C-22
  • 过滤器材料: 316L不锈钢(std),哈斯特洛伊C-22
  • 帽材料: 铜镀镍
  • 螺母材料: 316L不锈钢
  • 旋钮材料: ABS树脂(黑)(959),ABS树脂(白)(NPR959)
  • 爆破压力: 10,500 psig(724 barg)
  • 可承受压力: 5,250 psig(362 barg)
  • 流速: Cv: 0.04 (std), 0.2
  • 内部泄漏率: 气密
  • 外部泄漏率: 气密
  • 供压压力效应: Cv 0.04 0.6 psig/100 psig<br/>Cv 0.2 1.5 psig/100 psig
  • 体积: 5.41 (without fittings) cm3
  • 重量: 2 lb, 0.9 kg
  • 最大入口额定压力: "Cv 0.04 3,500 psig (240 barg) Cv 0.2 1,250 psig (86 barg) (Both based on Cv option) "
  • 出口额定压力: 1-30 psig (2 barg),<br/>3-100 psig (7 barg),<br/>5-150 psig (10.3 barg) (959)<br/>-25 in Hg - 0-30 psig (NPR959)
  • 最高运行温度: 65 °C, 150 °F
  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F

完整的产品说明

959系列调节器能够在广泛的应用条件下使用。束缚式膜片和压杆是959系列的设计特点。这样能使操作者更安全的进行精密控制,并且在操作过程中的连续性不会受到影响。良好的内部零件构成和污染控制使959系列完美解决了您对压力调节器的需求。

市场需求:
• 流体和气体的处理
• 过程控制

特点/优势:
• 束缚式膜片提供了额外的安全性
• 采用压杆来密封阀体,没有螺纹喷管和额外的密封件
• 金属-金属、膜片-阀体密封以获得出色的抗漏能力
• 不需要破坏膜片对阀体的密封就可以更换范围调节弹簧,保护与流体接触的位置因暴露在外而产生污染
• 标准的氧清洁服务

应用:
• 样品分析系统
• 腐蚀性或特殊气体的定点使用
• 研究实验室
• 设备校准
• 呼吸系统

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
938256