用于试验台的高速伺服电机 - MGV系列 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
用于试验台的高速伺服电机 - MGV系列

用于试验台的高速伺服电机 - MGV系列

MGV伺服电机具有低惯性,动态加速度和高速能力等特点,非常适合各种模拟和测试台应用。其拥有 400VAC绕组,额定功率500kW,速度45000 min-1

技术规格:

  • 最大输出速度: 0 RPM
  • 轴尺寸: 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm
  • 产品序列: 0
  • 轴类型: 0
  • 安装类型: 0
  • 产品类型: 0
  • 技术: 0
  • 产品风格: 0
  • 工作温度: 0 °F, 0 °C
  • 外框尺寸: 430 | 635 | 840 | 860 | 950 | 966 | A50 | B40 | B50 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm, 0 mm
  • 持续输出功率: 15 ... 500 kW kW
  • 持续扭矩: 6.8 ... 1500 Nm, 60 ... 13276 lb-inch
  • 基本速度: 3200 ... 22000 RPM
  • 最大工作速度: 5000 ... 45000 RPM
  • 输入电压: 400VAC VAC
  • 电机极数: 4 (MGV4) | 6 (MGV6/MGV8/MGV9) | 8 (MGVA) | 16 (MGVB), 0, 0, 0
  • 回馈类型: 旋转变压器, 0
  • 兼容 Parker 驱动器: 890
  • 符合规格: 通过CE认证
  • 防护等级: IP40
  • 冷却方法: 水冷

完整的产品说明

MGV电机是带有永磁体的无刷同步伺服电机,为需要高速和低惯性的应用而设计。对于认证过程,MGV电机可用于许多汽车或航空部件试验台(柴油发动机,起动机,泵,交流发电机,变速箱......)。 MGV电机具有高响应性和出色的动态性能,是理想的选择
模拟测试的需要:城市周期或赛车的速度,内燃机的速度非周期性等......

优点:
•速度上限 - 不使用机械传​​动装置
•低惯性 - 允许非常快速的加速/减速
•恒定功率运行(弱磁模式)高于额定速度,无需超大驱动器
•水冷 - 以实现紧凑的尺寸和低噪音操作
•高动态功能可以正确地再现被测产品的操作条件
•紧凑

特征:
•支脚安装(B3)或支脚和法兰(B34)
•机械接口
•坚固光滑的轴
•带飞行员的法兰
•带螺纹孔的支脚,便于在对齐操作中提升
•2极旋转变压器反馈传感器
•钢或陶瓷轴承取决于速度
•1个PTC探头和1个KTY84-130传感器的热保护
•2个螺纹孔(前后)用于轴承温度测量
•2个螺纹孔(前后)用于振动测量
•用于电源连接的接线盒和用于反馈传感器的连接器

应用:
- 发动机测试
•卡车
• 汽车
•摩托车
- 组件测试
•变速箱
•差异化
•轴承
•腰带
•初学者
•交流发电机
•泵

技术概述:
- 电机类型:永磁同步无刷电机
- 功率:高达500千瓦
- 速度:可高至45000分钟-1
- 连续扭矩:高达1500 Nm
- 峰值扭矩:高达2700 Nm
- 惯性:从8.9到10400 kg.cm2
- 防护等级:IP40
- 工作温度:0°C至40°C
- 冷却方式:水冷
- 电源电压:400 VAC
- 定子绕组隔离:符合EN60034-1的F级
- 转子平衡:G1级

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859