HLE系列 - LEB100带有同步带和滚轮的通用无杆直线执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
HLE系列 - LEB100带有同步带和滚轮的通用无杆直线执行器

HLE系列 - LEB100带有同步带和滚轮的通用无杆直线执行器

LEB100带有同步带和滚轮的通用直线执行器集成了一个高强度同步带,由一个密封外壳内的低摩擦的重型滚轮引导。 LEB100的负载能力为2450N,速度可达5m/s,适用于高速,单轴或多轴系统。

技术规格:

  • 产品序列: HLE
  • 轮廓宽度: 100 mm
  • 传动轴类型: 同步带
  • 轴承类型: 滚轮 - 聚酰胺
  • 最大冲程长度: 6300(独立单元)/ 13000(最大拼接) mm, 13000 mm (max by splicing), 248(独立单元)/ 787(最大拼接) inch, 787 inch (max by splicing)
  • 最大工作速度: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • 最大加速度: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 最大推力: FX: 580 N, FX: 130 lb
  • 负荷能力: FZ: 1000 N, 2450(加长载台) N
  • 重复性: 0.05(最高3m)/ 0.1(3m及以上) mm, 0.1 mm (3m and above), 0.002(高达118 inch)/0.004(118 inch及以上) inch, 0.004 inch (118 inch and above)
  • 惰轮装置选件:
  • 包括其他保护功能: 钢带盖
  • 包括耐腐蚀性:
  • 符合规格: -
  • 回馈类型: 没有

完整的产品说明

HLE系列“通用”线性执行器为所有的运动方式提供了一个非常合理的解决方案,非常适合用作单轴或多轴龙门系统的组件。它被开发用于在长行程距离上的快速线性运动,提供简单的机器和系统元件,其可以在不需要任何专业知识的情况下使用 - 用户仅仅需要简单的了解之后便可进行产品的安装和设置。 HLE托架由三个侧面刚性支撑,重型的聚酰胺滚轮容纳在坚固的铝外壳内。轴承轮被预加载以消除系统中的游隙,并且沿着滑架定位以在滑架的长度上均匀地分布重量负载。 HLE直线执行器采用高强度钢筋增强带和同步带轮传动系统,可提供快速,高重复性的托架定位。将同步带安装到托架上的设计,使其能够容易地更换同步带,且不需要移除有效载荷,并提供刚性的连接。驱动同步带的轮组件设计,可以与行星齿轮箱以及各种伺服和步进电机配合使用。 HLE具有许多不同的配置,非常丰富的选项和配件 - 目前在全球范围内运行数以千计的产品单元,则进一步展示了HLE系列能够提供长寿命和无故障运行的卓越表现。

LEB100带有同步带和滚轮的通用直线执行器 - 特点:
•型材宽度:100 mm
•最大负载能力:2450 N
•推力:高达580 N
•行程长度:高达6.3米(单型材)/ 13米,带型材拼接(咨询工厂)
•速度:高达5 m/s
•加速度:高达10 m/s²
•典型重复精度:±0.05 mm(行程长度可达3m)/±0.1 mm(行程长度超过3m)
•塑料导向辊 - 适合清洁操作(行走表面无润滑油),维护量低
•坚固耐用的结构 - 适用于重型应用
•正时皮带和同步带轮驱动机构 - 用于快速,准确的定位
•钢带盖 - 用于额外的环境保护
•适用于洁净室应用 - 低磨损和低颗粒产生,
•不锈钢/耐腐蚀型 - 用于洁净室应用或食品工业
•提供双轴和惰轮单元选项
•T型槽沿着执行器本体和托架安装

典型应用领域:
•处理技术:码垛,材料进料和去除
•纺织机械结构:交叉,长度切割和堆叠,绗缝,缝合
•工艺工程:上漆,涂层,胶合,雕刻
•库存技术:调试,库存,自动检索
•结构:包围,将钢筋插入混凝土
•清洁室:晶片传输,晶片涂层
•机床制造:工件管理,更换工具
•自动测试技术:超声波传感器的引导

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
A87859