HMRB15 同步带驱动,方导轨轴承,无杆线性执行器 - 派克 Parker

HMRB15 同步带驱动,方导轨轴承,无杆线性执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

HMRB15 同步带驱动,方导轨轴承,无杆线性执行器

HMRB15 同步带驱动,方导轨轴承,无杆线性执行器

HMRB15同步带驱动的执行器提供了更高的可配置性和更大的应用优化,采用使用两个方导轨轴承导向以获得更大的力矩负载能力,是单轴或多轴系统的理想选择。有效载荷可达8800N

技术规格:

  • 产品序列: HMR
  • 轮廓宽度: 150 mm
  • 传动轴类型: 同步带
  • 轴承类型: 方导轨
  • 最大冲程长度: 6000 mm, 236 inch
  • 最大工作速度: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • 最大加速度: 50 m/sec2, 1968 inch/sec2
  • 最大推力: FX: 1050 N, FX: 236 lb
  • 负荷能力: FZ: 750 - 8800 N, FZ: 8800 (标准) | 13200 (串联运输) N, 13200 N (tandem carriage)
  • 重复性: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • 惰轮装置选件:
  • 包括其他保护功能: 可选外盖
  • 包括耐腐蚀性:
  • 符合规格: -
  • 回馈类型:
  • 防护等级: IP20
    IP54, IP54

完整的产品说明

为工业市场提供了更高的可配置性和更大的应用优化,派克汉尼汾的高力矩无杆电动线性执行器系列是当今市场上非常用户友好的和多功能的执行器系列之一。具有5种不同的框架尺寸、2种不同的驱动系统选项、多种安装、滑块和传感器选项、IP54防护盖选项,以及许多其它可定制的功能,HMR考虑了真正地柔性设计。



HMR在两个方导轨轴承的导向下,具有非常大的力矩和负载能力,集成在低外形与光滑的包装中。易用性也是这种新型执行器设计的核心,通过将外部可接近的润滑油嘴集成到执行器的滑块中,使润滑油均匀地散布在轴承的滑块上。此外,有两种不同的底座型材可选,允许用户在低外形“基本”型或为无支撑大跨度提供更大结构刚度的“加强”型之间进行选择。



市场:

• 工业制造

• 食品和饮料

• 汽车

• 包装/仓储

• 印刷



特点/优点:

• HMR产品系列有5个外形宽度提供超过一百万个标准配置

• 高效同步带提高执行器寿命

• 2种型材类型-基本型和加强型

• 双滑块选项可用

• 可选传感器位置- 内部(在防护盖下被保护)或外部

• 滑块上的润滑油孔,易于加注,以减少维护

• 预先配置的电机、减速机和控制包选项,便于订购

• 多种附件和安装件



应用:

• 拾取与放置

• 码垛

• 工厂自动化

• 物料搬运


相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514