技术规格: 尺寸: 多种, 1/8 - 1-1/4 inch, 3 - 32 mm 形状: Straight 管道材料: Various 完整的产品说明 软管和管子切割器,使软管和管子切割的快速和简单。该切割器能帮助操作者实现平直的切割以获得软管接头与管子之间足够的接触面积,同时锋利的刀片也实现了软管或管子的精确切割而出现更小的扁平效果。市场: • 流体处理• 工业 特性/优点:• 快速精确的切割获得端面更小的扁平端面• 垂直切割使软管接头获得足够的保持力• 坚固耐用且重量轻 • 刀片可更换应用:• 软管和管子的切割 技术参数:HTC• 刀片型号: HTC-RB• 刀片可调节• 可切割不超过1” O.D. 管子或非钢丝增强的软管PTC• 刀片型号:PTC-001-RB• 可切割不超过5/8” I.D. 的大多数塑料管子 相关文档(前身为“产品支持”) Compliance, Certifications & Safety Parflex Division EPA 6h Regulation Parflex Division Manufacturers Directive Parflex Division REACH Compliance Parflex Division RoHS Certificate / WEEE Certificate Directive Parflex Division SDS Parker Division Proposition 65 Warning Language--Required_Prop_65_Warning Literature and Reference Materials Catalog 4660 Parflex Thermoplastic & Fluoropolymer Hose and Tubing--CAT-4660 Parker Offer of Sale ×