Parkrimp系列软管扣压机 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

类型

形式

电力相

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Parkrimp系列软管扣压机

Parkrimp系列软管扣压机

派克Parkrimp系列扣压机使操作者能快速、容易且高效地加工工厂质量级的软管总成。

完整的产品说明

派克Parkrimp扣压机家族系列,确保任何操作者能快速、容易、高效地生产工厂质量等级的软管总成。Parkrimp系列扣压机为每次正确扣压和加工软管总成而开发设计。该系列扣压机操作简单,使用寿命长且质量稳定,并且从该设备投入使用开始,能至始至终做到高精度扣压。Parkrimp系列扣压机不需要任何的校正,也能一次又一次地持续地正确扣压。派克公司Parkrimp家族系列扣压机不但能加工直接头软管总成,也能够加工弯头软管总成,可覆盖的软管尺寸范围从¼"到2"ID,还能覆盖工作现场大批量生产到便携式现场扣压。请根据下面的具体描述选择适合于客户现场特定要求的相应扣压机。

Karrykrimp:
Karrykrimp模块式设计,是一款灵活性强、便携式、需要连接指定动力单元的扣压机,具有提高现场生产效率的显著优点。如果增加设备高度,能扣压派克加长型弯管接头。该设备适合于加工派克25、26、43、81和HY系列Parkrimp软管接头。派克Karrykrimp模块式扣压机可以扣压尺寸范围为5/8"到1 ¼"ID的直接头或弯接头。

Karrykrimp 2:
Karrykrimp 2扣压机,是一款结构紧凑、坚固的便携式扣压设备,它是派克软管和接头总成加工中比较经济实惠的一款扣压机产品。   
派克Karrykrimp 2扣压机,不但能加工直头和弯头的碳钢接头总成,而且还能加工不锈钢直头或弯头的软管总成,其加工能力不超过1 ¼"ID的软管,可扣压的接头系列包括有25、26、43、70、71、73、77、78、81和HY。

Parkrimp 2:
Parkrimp 2扣压机,是派克公司一款多功能型工作台式扣压机,其电源有单相和三相两种。派克Parkrimp 2扣压机能扣压从¼”到2"ID的软管,直接头或弯接头总成均可加工,其可加工的接头系列有25、26、43、70、71、73、76、77、78、79、81、S6和HY。

市场:
• 交通运输
• RV & 巴士
• 军工
• 建筑
• 农业
• 地面 & 建筑维修
• 林业
• 铁路
• 公共设施
• 人员电梯设备
• 机械工具
• 油田服务
• 废弃 & 垃圾处理
• 原料处理
• 船舶
• 铺设 & 道路维护
• 地面支持设备
• 工业
• 煤矿
• 汽车

特性/优点:
• 便携、紧凑且坚固的设计
• 派克Parkalign定位系统,接头每次在模具中都能很好地定位
• 高效的底部送入软管的设计使得操作者便于加工很长的软管总成
• 八片模具链接在一起规避模具的错放和错误匹配
• 每个尺寸所对应的模具颜色不一样,这就方便了模具能被操作者快速辨认,并降低了设备的准备时间
• 持久耐用的特性提供了设备长年累月的稳定服务能力
• 详细的扣压参数表列出了正确恰当的软管和接头组合、所需要的扣压工具和扣压参数

应用:
• 使得任何操作者都能加工出工厂优质的软管总成

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 类型 形式 电力相
85C-061L Karrykrimp 2 Portable na
82C-061L Karrykrimp Portable na
85C-KKB Karrykrimp 2 Bench Mount na
83C-081 Parkrimp 2 Bench Mount 3 Phase - 230/460 Volt
82C-KKB Karrykrimp Bench Mount na
83C-082 Parkrimp 2 Bench Mount 1 Phase - 230 Volt
89CR-061 Phastkrimp 2 Bench Mount 3 Phase - 230 Volt
89CR-062 Phastkrimp 2 Bench Mount 1 Phase - 230 Volt
80C-061 Parkrimp 1 Bench Mount 1 Phase - 115/230 Volt

687890
687583