软管卷盘货架 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
软管卷盘货架

软管卷盘货架

派克卷轴货架是实现大型卷轴存放和分配的理想方法,保持存放区域紧凑且井然有序。

完整的产品说明

派克卷轴货架,是软管存放和分配更为方便的方法,可以使软管的储存区域看起来非常紧凑并井井有条。卷轴货架同重载脚轮一同提供,这就使得卷轴货架易于旋转,即使在货物满载情况下也不影响转动。请根据不同使用要求选择不同型号的卷轴货架:

旋转卷轴货架:
派克公司的旋转卷轴货架,在紧凑的空间里可同时容纳16个软管卷轴。其重载脚轮使得卷轴货架能轻易地转动,即使在货架满载的情况下也不影响转动,如果需要也可使用高架起重机作为辅助工具。标准旋转卷轴货架高104”、宽67”、长67”。  

¾ 卷轴货架:
派克公司¾卷轴货架空间紧凑,其标准型卷轴货架可同时容纳3套软管卷轴。如果需要可选择利用墙锚固定的可同时容纳第4个卷轴的加长型,其墙锚固定同时为货架提供了很好的稳定性和支撑能力。标准的¾卷轴货架高59”、宽27 ¾”、长27 ½”。  

市场:
• 交通运输
• 休旅车 & 公共汽车
• 军事
• 建筑
• 农业
• 地面 & 建筑维护
• 林业
• 铁路
• 公共设施
• 人员电梯设备
• 机床
• 油田服务
• 废物 & 垃圾处理
• 材料处理
• 船舶
• 道路铺设 & 维护
• 地面支撑设备
• 工业
• 煤矿
• 汽车

特性/优点:
• 使得软管卷轴可旋转并被组织得井然有序
• 持久耐用的脚轮允许卷轴货架的旋转
• 保留和存放过多的软管卷轴

应用:
• 储存和物流组织应用
产品

687890
687583