HPLA 180 同步带驱动,滚轮,无杆线性执行器 - 派克 Parker

HPLA 180 同步带驱动,滚轮,无杆线性执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

HPLA 180 同步带驱动,滚轮,无杆线性执行器

HPLA 180 同步带驱动,滚轮,无杆线性执行器

HPLA180执行器采用高强度同步带,由密封外壳内的低摩擦重载滚轮导向。负载能力可达14900N和速度可达5米/秒,HPLA180为高速、单或多轴系统进行了优化

技术规格:

  • 产品序列: HPLA
  • 轮廓宽度: 180 mm
  • 传动轴类型: 同步带
  • 轴承类型: 滚轮-聚酰胺(钢选项用于高负载)
  • 最大冲程长度: 9240 (单次剖面) / 20000 (拼接最大) mm, 20000 mm (max by splicing), 363 (单次剖面) / 787 (拼接最大) inch, 787 inch (max by splicing)
  • 最大工作速度: 5 m/sec, 200 inch/sec
  • 最大加速度: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • 最大推力: FX: 5455 N, FX: 1226 lb
  • 负荷能力: FZ: 750 - 14900 N, 4668 (聚酰胺) | 14900 (钢) N
  • 重复性: ±: 0.2 mm, ±: 0.008 inch
  • 惰轮装置选件:
  • 包括其他保护功能: 钢带盖
  • 包括耐腐蚀性: 是(不锈钢)
  • 符合规格: 洁净室认证(达到100级/ISO 5级)
  • 回馈类型: 线性编码器(可选)
  • 防护等级: IP30

完整的产品说明

HPLA系列线性执行器应用于多种工业应用中,是一款非常坚固的工业硬化型线性执行器,提供高速、高加速度和长行程,并刚性结构相结合。它非常适合用于单轴配置或高速多轴龙门系统。HPLA滑块由安装在坚固的铝制外壳内的重载滚柱轴承在三面刚性支撑。轴承滚轮加预载以减小系统中的间隙,并战略性地沿滑块放置,以使负载均匀地分布在滑块的整个长度上。



HPLA的高强度钢芯同步带和带轮系统提供了快速、高重复定位的滑块。HPLA采用了大尺寸的带轮,使得它能够提供相对于外形尺寸更高的输出推力。同步带到滑块安装方式的设计是为了便于更换同步带而不需要移除负载,同时提供一个非常刚性的连接。由于摩擦系数低,滑块设计提供了高机械效率和长使用寿命。加长滑块和带有多个滑块的线性单元可用于定制应用。



市场:

• 工业制造

• 包装/仓储

• 汽车

• 食品和饮料

• 纺织



特点/优点:特点/优点:

• 标准行程可达9240mm,但更长行程可用-请咨询工厂

• 为重载应用的坚固结构

• 同步带与带轮驱动机构用于快速、精密的定位

• 密封带(IP30)用于额外的环境保护

• 低磨损和低颗粒物产生(适用于100级的洁净室)

• T形槽安装沿执行器主体和滑块长度方向



应用:

• 拾取与放置

• 工厂自动化

• 堆垛/码垛

• 物料搬运


相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514