HXN4C-8CY - 压缩空气过滤器—HX 系列 - 派克 Parker

压缩空气过滤器—HX 系列 | #HXN4C-8CY

HX 系列

压缩空气过滤器—HX 系列 | #HXN4C-8CY

派克的 Finite HX系列压缩空气过滤器可以从压缩空气系统中去除亚微米颗粒物,去除污染,避免设备的损坏并保证下游的成品质量。


技术规格:

  • 微胶粒等级(µm): 0.5
  • 预先安装的可选配件: Auto Drain w/DP Gauge
  • 过滤级别(%): 98.5
  • 端口连接(英寸): 1
  • 过滤器类型: Coalescer
  • 流量(CFM): 100
  • 碗类型: 压铸铝
  • 压降: 取决于过滤器类型
  • 最大运行压力: 290 psi
  • 端口类型: NPT 母螺纹
  • 包括: 过滤器壳体和过滤器滤芯
  • 最高运行温度: 212 °F
  • 兼容元件: HX 替换滤芯
  • 符合规格: 处理过的空气品质满足ISO 8573-1
  • 行业应用: 一般工业用压缩空气
  • 品牌: Finite

物品信息

HX 系列 派克Finite 新款设计的过滤器能从压缩空气中去除污染物,保护您的设备和成品免去受到停机和可能返工的影响。这个新设计提供了您应用所需的压缩空气品质与小化成本及能耗之间的优化平衡。

HX 系列的产品线可以在订单确认三天之内进行发货。我们有应用工程师可以与您讨论从如何进行正确的过滤器选型到定制 OEM f过滤方案。

Finite的HX系列有着诸多重要设计以及结构特征,包括:

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
688031