立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
SRI42 / SRI42TC软管在液压应用中提供耐用性、可靠性和安全性。它们的工作压力为42.0 Mpa,并有耐磨版本适用于恶劣环境。
派克的高压无剥皮软管SRI/SRITC符合ISO 18752和ISO 3862 EN 856 Type 4SP/4SH/R15标准,采用无剥皮软管结构,是各种通用高压液压应用的理想选择。
市场领域:
• 建筑设备
• 注塑成型
• 林业和农业
• 物料搬运
• 纸浆和造纸
特点/优势:
• 根据ISO 18752和ISO 3862 EN 856 Type 4SP/4SH/R15标准,采用四层或六层高强度钢丝增强
• 匹配的软管和接头系统有效提高组合的安全性和质量,并延长最终产品的使用寿命
• SRITC软管具有坚固的外层(TC),适用于需要高耐磨性的应用。坚固的外层比标准橡胶外层软管具有80倍的耐磨性
• 软管适合在70°C以下矿物油中暂时浸泡,但需频繁检查
• 全系列中压软管采用无剥皮接头技术,简化、加快并提高软管组装的安全性
应用:
• 通用高压液压应用
派克的高压软管SR/SRTC与派克Parkrimp中压接头系列77兼容。
Contact & Support Information |
---|
Check Out Our Top-Quality Hoses and Fittings--(English) |
Product Demos & Tutorials |
---|
Parker_How to Video - For a Correct Hose Installation_UK--(English) |
产品 | 软管内径(尺寸) | 软管盖类型 | 软管内径 | 最大运行压力 |
---|---|---|---|---|
SRI42-10 | -10 | Standard | 15.9 mm - 5/8 inch | 420 bar |
SRI42-12 | -12 | Standard | 19.1 mm - 3/4 inch | 420 bar |
SRI42-16 | -16 | Standard | 25.4 mm - 1 inch | 420 bar |
SRI42-20 | -20 | Standard | 31.8 mm - 1 1/4 inch | 420 bar |
SRI42-8 | -8 | Standard | 12.7 mm - 1/2 inch | 420 bar |
SRI42TC-10 | -10 | Tough Cover | 15.9 mm - 5/8 inch | 420 bar |
SRI42TC-12 | -12 | Tough Cover | 19.1 mm - 3/4 inch | 420 bar |
SRI42TC-16 | -16 | Tough Cover | 25.4 mm - 1 inch | 420 bar |
SRI42TC-20 | -20 | Tough Cover | 31.8 mm - 1 1/4 inch | 420 bar |
SRI42TC-8 | -8 | Tough Cover | 12.7 mm - 1/2 inch | 420 bar |