恒定工作压力为6000 PSI的797RH系列液压软管 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

软管内径(尺寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
恒定工作压力为6000 PSI的797RH系列液压软管

恒定工作压力为6000 PSI的797RH系列液压软管

派克的不剥胶高压恒压软管797RH的设计工作压力高达42.0 MPa,温度范围为-40°C至+125°C。该软管系列与碳钢和不锈钢的不剥胶接头适配。

技术规格:

  • 重量: 0.45 to 2.66 lb/ft, 0.67 to 3.96 kg/m
  • 行业: Off-road Machinery
  • 软管内管材料: Proprietary Synthetic Rubber Compound
  • 品牌: Parker
  • 最低运行温度: -40 °C, -40 °F
  • 最大运行压力: 42.0 MPa, 420 bar, 6000 psi
  • 产品类型: Constant Working Pressure Hose
  • 技术: Fluid & Gas Handling
  • 设计因素: 4:1
  • 分部: Polymer Hose Division Europe
  • 产品风格: No-Skive Compact Spiral
  • 最小弯曲半径: 100 to 305 mm, 3.937 to 12.007 inch
  • 结构材料: Rubber
  • 符合规格: ISO 15540 30 min, ISO 18752-DC (size -8 to -20), ISO 18752-CC (size -6 and -24), EN 45545 HL2 for R22 (internal) and HL3 for R23 (external)
  • 兼容配件: 77 Series , 43 Series
  • 内径: 1/2 to 1-1/2 inch, 12.7 to 31.5 mm
  • 最高运行温度: 125 °C (Water 85°C / Air 70°C), 257 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • 应用: High Pressure Hydraulics circuits for railways applications.
  • 软管加固材料: 4 Spirals of High Tensile Steel Wire
  • 外径: 0.831 to 20.787 inch, 21.1 to 52.8 mm
  • 介质: Petroleum Hydraulic Fluids

完整的产品说明

派克的797RH软管采用全尺寸6,000 PSI的恒压设计,以提供一致性和稳定性。797RH软管采用紧凑的缠绕技术,更轻便、耐用、易于弯曲,使得安装更加方便快捷。797RH软管及其防火外胶层为铁路应用而设计,并符合如下EN45545标准 - 适用于R22(内部)和R23(外部)的HL2级。尺寸范围从1/2”到1”。

市场:
• 铁路
• 交通运输
• 工业
• 行走液压

特征/优势:
• 特殊防火外胶层
• 一半的SAE 100R15弯曲半径,便于安装,仅需较低的弯曲力
• 弯曲力减少1/3
• 各种尺寸均达到6000 PSI的恒定工作压力
• 软管重量小于SAE缠绕管
• 符合欧洲标准EN45545 - 适用于R22(内部)和R23(外部)的HL2级

应用:
• 石油基液压油和润滑油

适配接头:
• 77系列接头

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 软管内径(尺寸)
797RH-8 -8
797RH-10 -10
797RH-12 -12
797RH-16 -16
797RH-20 -20
797RH-24 -24
797RH-6 -6

687890
687513