未选择筛选条件
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克是世界上大型的工业用液压汽缸和部件供应商。 派克制造各种类型的标准和特殊连杆、圆边和“研磨”汽缸,适合所有类型的工业汽缸应用。 我们的汽缸符合每个主要行业标准,可根据需要提供其它认证。 所有的派克液压汽缸和部件都具有长久、有效的使用寿命,并且维护要求低,可以确保产品在整个使用周期中的高生产效率。
连杆结构系列2H / 2HD&系列3H / 3HD和非拉杆系列2HB / 3HB重型液压缸设定了性能,耐用性和无故障运行的标准,具有卓越的设计和质量,以确保长缸使用寿命
配置
2HX/2HDX和3HX/3HDX系列重载电液油缸为要求位置反馈的系统而设计,其带有传感器和阀块以及相应的液压布管,能够检测反馈油缸的输出是否与所需求的一致。
210 bar工业液压缸,符合ISO 6020/2标准。拉杆结构具有更优的设计和质量,可提供出色的性能、耐用性和无故障运行,延长油缸的使用寿命。
符合ISO 6020/2标准的210bar工业液压缸。HMIF可为您快速发送。提供多种选配件供选择,新型电子配置器将协助配置您的具体油缸。
HMIX系列的公制拉杆式液压缸,工作压力21MPa具有反馈属于紧奏型液压缸并且符合ISO 6020/2和DIN 24 554。
重载MA3系列液压缸的额定工作压力为250 bar,符合ISO 6022,在额定压力下可连续工作,设计为用于钢厂和其它恶劣应用场合。
MMB系列液压缸是“轧机”型的,重载圆环形液压缸,该液压缸设计用于轧钢机及类似应用环境方面的。它们可以在16MPa的全负荷下长期运行,符合ISO 6020/1标准。
单作用和双作用伸缩液压缸适合这些油缸应用,如:矿卡,卷扬机,自卸拖车,垃圾包装机等。
32 产品
系列RDH工业级圆线焊接液压缸循环寿命长,可现场修理。 额定3,000 psi,系列RDH可配置在9个标准安装,行程,以符合您的需要和许多标准选项。
3L系列中型液压油缸提供先进的功能,如“宝石”棒腺组件,可调节浮动垫,表面硬化活塞杆和高强度拉杆与滚动螺纹,使其远离竞争产品。
3L系列气缸是重型拉杆液压缸,工作压力可达70巴。 它们是英制尺寸气缸,设计符合ANSI和NFPA规格。
派克紧凑的 EHA(电液执行机构)是一种独立的双向直流电机驱动泵,集成了液压缸。
HAS 500系列的混合设计将机电执行机构的可控性与传统液压系统的耐用性结合在多合一作动系统中,无需使用液压动力单元、软管和阀门。
1 产品
CHD系列紧凑型缸适用于缸的安装位置受限或者要求活塞杆位置反馈的工况。
CHE系列紧凑型缸适用于缸的安装位置受限或者要求活塞杆位置反馈且工作压力可达140bar的工况(其使用压力与缸径相关)。
派克自定义气缸是定制气缸,特征均不相同,没用共同的标准或尺寸。气缸总成和系统是我们的长-从基础到更复杂。
0 产品
210 bar重型拉杆液压缸,符合ANSI和NFPA标准。拉杆结构具有更优的设计和质量,可提供出色的性能、耐用性和无故障运行,延长油缸的使用寿命。
210 bar工业液压缸,符合DIN 24554标准。拉杆结构具有更优的设计和质量,可提供出色的性能、耐用性和无故障运行,延长油缸的使用寿命。
系列VH超重型3,000 psi额定液压油缸为高速应用而设计,其端口尺寸大于NFPA标准,用于增加油流量和超长锥形垫,以更大程度地实现行程末端能量吸收。
CHGH系列紧凑型液压缸适用于液压缸安装空间受限的工况。其工作压力可达160bar。
钢缸体16Mpa紧凑型液压缸
3.5Mpa双作用液压缸
高性能缓冲液压缸