未选择筛选条件
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克是全球著名的液压软管生产和供应商。派克的液压软管广泛用于行走机械、农机、通用工业机械、铁路、制冷和航空应用中。派克能提供超耐磨外层的液压软管以满足需要极其苛刻耐磨性的应用工况。
派克 2380N和2388N油气软管符合ISO 13628-5和API 17EN标准。
1 产品
派克符合SAE 100R7标准的软管的弯曲力较小,可通过快速连接接头以加快安装速度,适用安装空间狭小的应用。
8 产品
派克797 GlobalCore 软管,所有尺寸均能提供稳定持续的6000 PSI恒压工作压力。
32 产品
派克462系列 Elite非剥胶软管是用于工作压力至42.5Mpa及温度范围从40 °C 至 +100 °C应用设计的。该系列软管可与派克No-Skive系列碳钢及不锈钢接头适配。
28 产品
派克387 GlobalCore软管,重量轻、易弯曲。在市场得到广泛的应用。
派克的不剥胶软管中压软管301SN和301TC设计工作压力高达40,0 MPa,温度范围从-40°C到+100°C。 软管有完整系列的No-Skive碳钢及不锈钢接头配合连接。
20 产品
派克787 GlobalCore软管,所有尺寸均能提供稳定持续的5000 PSI 恒压工作压力。
派克722 GlobalCore软管,为稳定稳定地提供系统压力的应用而设计,其所有尺寸规格的工作压力都恒定为4000 PSI。
15 产品
563TJ ToughJacket™ 软管,具有在加压下长度变化率小和卓越柔韧性的特点,并可加工成双联管结构以减少软管的运动摩擦,阻止管路布置混乱,其紧凑性设计也保证了管路的安装和布置。
6 产品
派克481液压软管是一款液压工业标准橡胶软管,压力范围为230-40bar(3250-575 PSI),其紧凑结构可满足严格的布管要求。ISO 1436-1 类型1SN / SAE 100R1类型AT / EN 853 类型1SN
26 产品
派克487 GlobalCore软管,所有尺寸均能提供稳定持续的4000psi恒压工作压力。
派克绝缘软管518C/518D 系列,采用高密度的编织结构,使得软管具有大的脉冲寿命。518D 软管芯管采用尼龙材质,这就使得该软管具有更为优异的化学兼容性。
17 产品
派克的 881 系列软管是一款吸油和回油软管,其工作压力范围为62-300 PSI,为高温应用而设计。
派克的 471 软管是一种液压行业标准软管,压力范围为 2500-5800 PSI,带有合成橡胶内管,可提供广泛的流体兼容性。
13 产品
派克不剥胶紧凑型精英软管系列461LT,为低温至-50°C和工作压力不高于42.5MPa的应用场合而设计开发。该软管能与碳钢和不锈钢不剥胶软管接头匹配扣压。
7 产品
派克公司精英产品492 系列不剥胶紧凑软管,其设计工作压力可达 28.0 MPa,工作温度范围从-40°C 到 +100°C。该系列软管能与碳钢和不锈钢不剥胶软管接头匹配扣压。
24 产品
520N/528N 软管是一款通用的液压管,该软管易清洁,并且其热塑材料的芯管能显著地减少砂眼所导致的失效问题。
11 产品
派克的 811 系列软管是一款吸油和回油软管,其工作压力范围为62-300 PSI,为高温应用而设计。
派克的No-Skive中压软管421SN,421RH,421WC设计工作压力高达22,5 MPa,温度范围为-40°C至+125°C。软管有完整系列的No-Skive碳钢及不锈钢接头配合连接。
派克的302软管是全球液压行业标准软管,按照严格的国际质量规范制造,以提供性能的一致性。
10 产品
派克722TC/ST系列软管是一款液压工业标准软管,压力范围为2500-3000 PSI,合成橡胶内胶层提供更广泛的流体兼容性。
派克 2580N 系列黑雕管,为油 & 气工业应用而设计开发,并综合表现出安全性、多功能性和高效性,符合市场消费者苛刻的技术要求和心里期望。其工作压力不超过69 Mpa。
派克不剥胶高压软管372,372RH和372TC,其设计工作压力可达44.5 MPa,适用温度范围从-40°C 到 +100°C。该系列软管可与不剥胶的碳钢和不锈钢接头扣压。
派克的206软管是一款用于交通运输行业的软管,压力范围为350-3000PSI,使用一层纤维编织和一层钢丝编织增强,使其非常适合坚固的运输应用。
派克不剥胶紧凑型软管 441 和 441RH,为工作压力不高于 35.0MPa、工作温度范围从 -40°C 到 +125°C 的应用场合而开发设计。该软管可与碳钢和不锈钢的不剥胶软管接头匹配扣压。
14 产品