Hydraulic Motors

Hydraulic Motors 类别
过滤依据

未选择筛选条件

最大输出速度

技术

排量

轴类型

事业部

品牌

最低运行温度

安装类型

最高运行温度

产品风格

最大运行压力

轴尺寸

工作压力

输出功率

额定扭矩

产品序列

最大排量

与流体类型共同使用

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

Hydraulic Motors


Hydraulic Motors

Parker offers a wide variety of hydraulic motors including Bent Axis, Brake, Gear, Gerotor, Hydrostatic Transmission, Radial Piston, and Vane Motors. ​

Our comprehensive hydraulic motor line provides torque ratings greater than 8850 lb-inch and a maximum output speed of 15,000 rpm.  A complete range of sizes and mounting types offer the ability to tailor your hydraulic system, along with fixed and variable displacement motors. ​


Hydraulic Motors 类别

  • 弯轴式轴向柱塞马达 弯轴式轴向柱塞马达
  • 制动马达 制动马达
  • 齿轮减速电机 齿轮减速电机
  • 摆线马达 摆线马达
  • 高速摆线马达 高速摆线马达
  • 闭式传动液压马达 闭式传动液压马达
  • 双速摆线马达 双速摆线马达
  • 叶片马达 叶片马达
687890
687890