这些非拉杆单元设计符合钢厂规格,具有一系列特性,可提供非常稳定的服务。经过热处理的小齿轮可提供较低的齿面接触压力,并允许空心轴配置的孔径能够传递全部操作扭矩,包括冲击载荷。M系列装置配有耐磨环衬套,可提供完整的支撑,气缸与活塞之间无接触。小齿轮上的大直径圆锥滚子轴承可使执行机构吸收相当大的推力,径向和悬伸为了便于维护,M系列上的压力密封件都可以进行检查或更换,而无需将执行器从客户的轴上拆下。
• 3000 psi (207 bar)的输出扭矩:75,000 lb. in到50,000,000 lb-in。
• 工作压力上限: 3000 psi (207 bar)
• 工作温度范围:
o腈密封件:-40°至180°F 或 -40°至82°C
o碳氟密封件:-20°至250°F 或 -29°至121°C
• 标准旋转:90°, 180°, 360°
• 旋转公差:-0°, +2°
• 分离压力上限:75 psi 或 5 bar
• 安装方向:不受限制
• 定时:键槽位于执行器中间位置的12:00位置
• 住房:
o重型球墨铸铁 (可高达1000M),
o钢制焊接件 (大于1000M的单元)
齿条和小齿轮设计提供了好的效率特性 (90-95%) ,并大限度地减少了HPU尺寸
小的热量积聚,限制了热交换器的需求
大型空心齿轮提供更多的轴选择
M系列设计具有动态密封的低磨损和更长的使用寿命
在高速生产应用中表现卓越
市场/应用
• 铝/自动化
• 流体管理和流量控制/发电厂
• 海洋海上/ boomslewer,潜水器
• 采矿/移动长孔钻进,隧道掘进
• 移动/消防车梯子旋转,高空升降筐,X射线吊杆旋转,叉车搬运和存储,垃圾翻车机
• 核/门启动
• 纸和纸浆/步行梁
• 橡胶/混合
• 太空/火箭发射塔
• 钢和铸造/斜钢,线圈盒,钢铁发展,管制造