液压旋转执行器 - Tork-Mor系列 (叶片) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
液压旋转执行器 - Tork-Mor系列 (叶片)

液压旋转执行器 - Tork-Mor系列 (叶片)

Tork-Mor系列有18种规格可供选择,扭矩可达145K lb-in。可在任一方向即时提供全扭矩,可提供100° 或 280°的旋转。Tork-Mor可安装在任何轴上并具有众多的安装选项。

技术规格:

  • 工作压力: 500 to 1000 psi
  • 产品序列: Hydraulic Rotary Actuators
  • 径向负荷能力: n/a
  • 轴向负荷能力: n/a
  • 最大运行压力: 500 psi, 35 bar, 1000 psi
  • 技术: Hydraulics
  • 排量: n/a
  • 最大输出扭矩: 142000 lb-inch
  • 产品类型: 叶片
  • 旋转角度: 100 | 280 °, 280 °
  • 全旋转范围: 100 或 280 °
  • 额定扭矩: 38 to 142,000 @ 50 to 1000 psi lbf/inch2
  • 工作温度: 用于丁腈密封的-40°至180°F(或-40°至82°C) 对于碳氟密封件,-20°到250°F(或-28°到121°C), -40 to 82 °C for Nitrile Seals, -20 to 250 °F for Fluorocarbon Seals, -28 to 121 °C for Fluorocarbon Seals
  • 冲程调整:
  • 缓冲类型:
  • 端口类型: 干密封螺纹 | 37°扩口接头JIC, 37° Male Flared JIC
  • 端口尺寸: 干密封螺纹 | 37°扩口接头JIC, 37° Male Flared JIC
  • 位置传感类型:
  • 传感器类型: 限位开关| 解析器反馈| 线性电位器, Resolver Feedback, Linear Potentiometer
  • 阀体材料: 钢| DOM管道
  • 轴材料: 高强度合金钢
  • 密封材料: 腈| 氟橡胶, Viton
  • 重量: 8 到 555 lb

完整的产品说明

Tork-Mor系列执行器采用十八种生产尺寸,可在额定压力下产生高达145,000 lb-in的扭矩。能够在任一方向上立即提供扭矩,可在100° 或 280°的旋转压力下可以高达1000 psi。Tork-Mor系列可以安装在任何轴上,使用各种标准或可选的安装方式。经过多年的现场服务证明,Tork-Mor系列具有许多质量特性,包括精密滚珠轴承提供轴支撑,外部易于更换的可拆卸密封套,以及10微英寸表面处理的气囊,增加密封寿命。


  • 输出扭矩 @ 500 psi (35 Bar):800 lb-in到142,000 lb-in。
  • 工作压力上限:1000 psi(69 Bar)液压
  • 工作温度范围:
   o腈密封件-40°至180°F(-40°至82°C)
   o碳氟密封件-20°至250°F(-29°至121°C)
  • 旋转:
    o S型号 - 280°
    o DS 模型 - 100°
  • 旋转公差:±1°:
  • 。允许的排放管路压力上限:50 psi(液压)
  • 外部轴负载能力:
    o推力负载:单位没有推力负载能力。
    o径向负载:不推荐使用外部径向负载,可能会缩短机组的使用寿命。咨询工厂
        申请前。

叶片设计提供好的效率特征 (75-85%)
有限的旋转和扭矩范围
小封装尺寸适用于空间限制的情况
由于无间隙设计,可以实现精密定位
适合中速生产应用

市场/应用
  • 自动化/安装,处理,防洪门启动,臂端工具
  • 汽车/自动化,夹紧,弯管
  • 输送机/回转和旋转
  • 娱乐/水槽口,机器人联合动作
  • 工业/自动化,夹紧
  • 塑料/吹塑,注塑
  • 石油工业机械/夹紧,锁定
  • 钢&铸造/钢倾斜,卷铁箱,钢铁发展,管制造
  • 测试设备/飞行模拟器,循环加载,拉伸试验机
  •焊接/焊枪分度,夹紧

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687577