派克燃气制氢器利用质子交换膜,无需在氢气发生器中使用液体电解质。在全球 40,000 多个 GC 安装中得到验证。 派克发生器是市场上最可靠的氢气发生器。
每年只需几分钟的维护,不会造成不便的延长停机时间。 只需每六个月更换一次过滤器,每当干燥剂滤芯变成深棕色时更换一次即可。去离子水是产生氢气以连续运行数周所需的全部水。 所有燃气制氢机均可自动注水。
只需将内部去离子水供应连接到氮气发生器,即可实现几乎免提作。 一台发电机的输出能力高达 510 cc/分钟,可为多达多个 FID 提供 99.9995% 的纯氢气。
仅根据钢瓶气体的节省,派克氢气发生器在不到一年的时间内就能收回成本。 所有派克氢气发生器均符合 NFPA 要求和 OSHA 1910.103 管理氢气储存的法规。 派克氢气发生器由ISO 9001注册组织生产和支持,是第一款符合世界上最严格的实验室标准(CSA、UL、CE 和 IEC 1010)的氢气发生器。
特点/优势
• 适用于多达 14 个 FID 的燃气
• 从实验室中消除危险和昂贵的氢气瓶
• 独家水管理系统和控制电路可最大限度地延长正常运行时间
- 独特的显示屏照明可改变颜色,便于状态检查和水位指示
• 通过添加 USB 选项托架控制器,可实现远程控制和远程监控
• 紧凑可靠 - 只需一平方英尺的工作台空间
• 包括 2 年电池保修
• 无需液体腐蚀剂