50 硬度氢化丁腈橡胶O形圈(KB190-50) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
50 硬度氢化丁腈橡胶O形圈(KB190-50)

50 硬度氢化丁腈橡胶O形圈(KB190-50)

派克的氢化丁腈橡胶 (HNBR, HSN) O形圈与石油天和然气有优异的兼容。

技术规格:

  • 内径: 0.029 到 25.94 inch
  • 宽度: 0.04 到 0.275 inch
  • 聚合材料选件: 氢化丁腈 (HNBR, HSN)
  • 商品名: 21705
  • 热应用类型: High temperature (260°F-400°F)
  • 硬度计: 50 Shore A
  • 最低运行温度: -25 °F
  • 最高运行温度: 300 °F
  • 与流体类型共同使用:
  • 行业: 汽车
  • 符合规格:
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑:
  • 颜色: 黑色

完整的产品说明

派克氢化丁腈橡胶 (HNBR,HSN) 是通过丁腈 (NBR) 氢化后加工而成的合成橡胶。具有优异的机械性能,特别是高强度性能,改善了本品的耐磨性和抗挤出性。

• 耐热性
• 高温至150°C (300°F)
• 低温性能
• 低温约为 -48°C (-55°F)
• 耐化学性
• 脂肪族碳氢化合物
• 植物和动物油脂
• HFA, HFB 和 HFC 等液压油
• 常温中的弱酸、弱碱和低浓度的盐溶液
• 水和 149°C (300°F)以下的蒸汽
• 耐臭氧、耐老化和耐候性

不能与下列介质相容:
• 氯化烃类
• 极性溶剂(酮、酯和醚)
• 强酸

适用于汽车工业

*可根据客户需求定制尺寸和涂层。设计和价格等信息请联系派克O形圈分部,电话 859-269-2351。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519