HZR080 Belt Driven, Roller Wheel, Z-Axis Linear Actuator - 派克 Parker

HZR080 Belt Driven, Roller Wheel, Z-Axis Linear Actuator | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

HZR080 Belt Driven, Roller Wheel, Z-Axis Linear Actuator

HZR080 Belt Driven, Roller Wheel, Z-Axis Linear Actuator

HZR是一种高速、坚固的皮带驱动执行器,适用于垂直应用。HZR080使用与HPLA/HLE产品相同的滚轮,可以以5m/s的速度移动,扭矩高达750N,并可支持动态负载条件

技术规格:

  • 轮廓宽度: 80 mm
  • 传动轴类型: Belt
  • 轴承类型: Roller Wheel - Polyamide
  • 最大冲程长度: 1500 mm, 59 inch
  • 最大工作速度: 5 m/sec, 200 inch/sec
  • 最大加速度: 5 m/sec2, 197 inch/sec2
  • 最大推力: FX: 2827 N, FX: 636 lb
  • 负荷能力: FZ: 200 - 750 N, -
  • 重复性: ±: 0.2 mm, ±: 0.008 inch
  • 惰轮装置选件: No
  • 包括其他保护功能: None
  • 包括耐腐蚀性: No
  • 符合规格: -
  • 回馈类型: None
  • 防护等级: IP30

完整的产品说明

HZR系列非常适合需要刚性、坚固垂直轴的高速机架系统,是高速自动化的理想之选。该设备能很好地符合多轴机架系统中高速垂直轴的动态负载和机械要求。实现较高的提升和运输能力是HZR的设计核心。HZR的滑架采用与我们行业的HPLA和HLE产品线相同的滚轮轴承。滚动轴承包裹硬化铝质挤压件的外部,提供大的力矩负载能力,从而支持较高的负载水平加速度。驱动机构集成在滑架中,因此在垂直行程过程中无需对电机进行电缆管理。耐磨钢芯正时传送带可提供极大的牵引力,非常适合垂直运动加速度较高的情况。市场:• 工业制造• 包装/仓库• 汽车• 食品和饮料• 纺织品 特点/优点:• 专用于垂直轴应用• 结构坚固,适用于重型应用• 正时传送带和皮带轮驱动机构,可快速、有效定位• 标准和延长长度的滑架选项,可增加力矩负载能力• 一体式滑架和驱动机构• 防扭转外壳,可延长产品寿命• 较高的垂直加速度,适用于需要该性能的应用 应用:• 取放• 工厂自动化• 堆垛/码垛• 物料搬运

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
936514