I-FORCE 310 无铁芯直线电机 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
I-FORCE 310 无铁芯直线电机

I-FORCE 310 无铁芯直线电机

I-Force 310 无铁芯直线电机峰值推力可达 1170N, 卓越的加速度和紧凑的体积. 34.3mm 宽的无铁芯设计具有零齿槽效应力,同时工字型骨架绕组提供很高的推力/体积密度比和优越的散热效果

技术规格:

  • 产品序列: I-FORCE
  • 轮廓宽度: 34.3 mm
  • 电机类型: 无铁芯
  • 轨道长度: 模块:不限定长度的/单根的: 121.92 ... 1584.96 mm, Single Piece: 121.92 to 1584.96 mm, 模块:不限定长度的/单根的: 4.8 ... 62.4 inch, Single Piece: 4.8 to 62.4 inch
  • 持续作用力: 49 to 262 N, 11 to 58.9 lbf
  • 峰值力: 218.9 to 1170 N, 49.2 to 263.2 lbf
  • 持续输出功率: 54 to 256 W
  • 峰值输出功率: 1077 to 5116 W
  • 吸引力: 0 N, 0 lbf
  • 冷却方法: 内部风冷(选项) | 内部水冷(选项), Liquid Cooling (option)
  • 回馈类型: 内置数字量霍尔换向元件(选项)
  • 符合规格: RoHS

完整的产品说明

派克 I-Force 310 无铁芯直线电机 相对于紧凑的体积提供高推力和急加速的能力. 持续推力范围 49 N (11.0 lbf) to 262 N (58.9 lbf) ,峰值推力范围 218.9 N (49.2 lbf) up to 1170 N (263.2 lbf),  在I-Force系列提供极佳的性能和尺寸组合。派克的工字型骨架和重叠的绕组设计提高了电机的功率密度,改善了散热,以及附加的结构刚度。此外,无铁心(或空气芯)直线电机绕组与磁轨之间没有吸引力。这样便于安装和运动过程中的零齿槽效应。I-Force系列配备了超高柔性电缆。此外,派克提供模块化磁轨实现无长度限制的行程。令人难以置信的是平滑运行,高精度,高推力密度使I-Force系列直线电机成为要求苛刻的定位要求的理想解决方案。

与磁体没有吸引力:
•更容易/更安全的组装和处理,顺畅运行(无齿槽效应力)

重叠绕组:
•提高力密度
•改进的散热
•降低温升
•更小,价格更低的电机

绕组采用导热环氧树脂灌封:
•派克的无铁芯电机设计(RE34674)提供了更好的散热效果

真空封装工艺:
允许电机在高真空环境中使用
•额定在10 -6托,目前实际应用到10-7托

模块化磁轨:
•精密研磨3片式磁轨
•无限制的行程长度
•两种长度的模块化磁轨允许无限长度的行程

嵌入式超温报警温度开关或可选的热敏电阻:
•防止绕组过热
•预对校准

霍尔效应器件:
•内部热敏开关保护线圈

超高柔性电缆:
•更长的电缆寿命,适合于数以百万计的运行周期


I-Force的绕组骨架设计:
无铁芯电机由一个动子(绕组),运行于双磁轨之间。动子线圈中没有任何矽钢片 - 故名无铁心。相反,铜绕组被环氧树脂封装,安装于两行磁体之间的空气间隙中。因为绕组无铁心,动子和磁轨之间没有吸引力或齿槽力。无铁芯动子因比有铁芯动子更轻而可以产生极高的加速度和整体动态性能。无铁芯设计因为没有齿槽力和吸引力而延长了直线导轨寿命,并且在一些应用中,能够选用较小的直线导轨。

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514