工业用埋入式快插接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

连接器1类型

阀体材料

产品风格

连接 1 管道外径

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
工业用埋入式快插接头

工业用埋入式快插接头

派克的工业埋入式接头允许用户消除安装和组装常规管螺纹接头所需的空间和劳力。

技术规格:

  • 应用: Air, Water, Packaging, Labeling, Cab Controls and Beverage Dispensing, Packaging, Water, Labeling, Cab Controls, Beverage Dispensing
  • 连接类型: Push-to-Connect
  • 形状: Straight
  • 最低运行温度: -4, 35, -20 °F, -20, 2, -29 °C
  • 最高运行温度: 175, 200, 180, 302 °F, 80, 93, 82, 150 °C
  • 最大运行压力: 290, 230, 150, 435 psi, 20, 16, 10, 30 bar
  • 密封材料: Buna N (O-Ring), EPDM (O-Ring), FKM (O-Ring)
  • 连接 1 类型: Push-to-Connect

完整的产品说明

派克开发了一系列工业用埋入式接头,实现在非螺纹埋入孔中组装前后密封系统的完整性。整体式的埋入接头的紧凑设计使您的制造过程更加自动化,并提高了系统的稳定性。使用埋入式接头可与工件成为整体,可降低螺纹连接和使用螺纹密封带来泄漏的可能性。埋入式接头规避压缩式接头螺母拧紧方式,从而是装配更加紧凑,并且减少了安装次数。埋入式接头可用于塑料和金属材料的埋入孔,从而减少库存需求。使用埋入式接头减少了因使用螺纹安装而造成的安装过度/安装不足而带来的返工损失。埋入式接头以及LIQUIfit 埋入式接头是为自动化装配过程而设计的。LIQUIfit和TrueSeal埋入式接头符合FDA要求。

市场:
• 工业
• 气动
• 过滤
• 半导体
• 生命科学
• 自动化

特点与优势:
• 埋入式接头能在埋入孔中自动对中
• 快插连接
• 不需要加工螺纹,可以直接将接头装入埋入孔中
• 预装密封件,并使用润滑和保护
• 从制造到安装过程,可使产品预防污染
• 包装设计用于自动化装配过程
• 可供SAE&NSF埋入式接头

应用:
• 空气管路
• 水管
• 饮料机
• 包装
• 打标
• 机器人
产品 连接器1类型 阀体材料 产品风格 连接 1 管道外径
ATSC4-MG Push-to-Connect Acetal Tube 1/4" (O.D.)
ATSC6-MG Push-to-Connect Acetal Tube 3/8" (O.D.)
ATSC8-MG Push-to-Connect Acetal Tube 1/2" (O.D.)
PLMC-4M Prestolok PLM Cartridge 4 mm (O.D.)
PLMC-6M Prestolok PLM Cartridge 6 mm (O.D.)
PLMC-8M Prestolok PLM Cartridge 8 mm (O.D.)
PLMC-10M Prestolok PLM Cartridge 10 mm (O.D.)
PLMC-12M Prestolok PLM Cartridge 12 mm (O.D.)
PLMC-14M Prestolok PLM Cartridge 14 mm (O.D.)
PLSC-4M Prestolok PLS Cartridge 4 mm (O.D.)
PLSC-6M Prestolok PLS Cartridge 6 mm (O.D.)
PLSC-8M Prestolok PLS Cartridge 8 mm (O.D.)
PLSC-10M Prestolok PLS Cartridge 10 mm (O.D.)

687890
687547