仪表接头

仪表接头 类别
过滤依据

未选择筛选条件

技术

形状

事业部

品牌

连接类型

最低运行温度

应用

最高运行温度

配件类型

最大运行压力

介质

结构材料

螺纹尺寸

扩口接头类型

软管内径

管道外径

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

仪表接头


仪表接头

派克为从油气到运输等过程控制应用提供了系列仪表管道接头。此外,还提供了完整的管接头连接类型,例如双卡套接头、单卡套接头以及C&T锥螺纹技术,适用于从真空至150,000 PSI压力环境。


仪表接头 类别

687890
687890