LCR22 同步带式无杆直线执行器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
LCR22 同步带式无杆直线执行器

LCR22 同步带式无杆直线执行器 OBSOLETE

LCR22 同步带式直线执行器是一种经济型的线性执行器,非常适合OEM客户的应用,高速运行轻载有效载荷高达45N。 LCR 22是OEM寻找微型执行器的理想选择,因为它的宽度只有22mm。

技术规格:

  • 产品序列: LCR
  • 轮廓宽度: 22 mm
  • 传动轴类型: 同步带
  • 轴承类型: 内部平滑导向或方形导轨, Square Rail
  • 最大冲程长度: 500 mm, 20 inch
  • 最大工作速度: 0.68 m/sec, 26.6 inch/sec
  • 最大加速度: 20 m/sec2, 786 inch/sec2
  • 最大推力: FX: 25 N, FX: 5.6 lb
  • 负荷能力: FZ: 0 - 45 N, 45(方形导轨)/ 25(导向套) N, 25 N (bushing)
  • 重复性: 0.2(方形导轨)/ 0.5(导向套) mm, ± 0.5 mm (bushing), 0.008(方形轨)/0.020(导向套) inch, 0.020 inch (bushing)
  • 惰轮装置选件:
  • 包括其他保护功能: 钢带盖
  • 包括耐腐蚀性: 没有
  • 符合规格: 洁净室认证(定制选项)
  • 回馈类型: 没有
  • 防护等级: IP00

完整的产品说明

LCR(轻量无杆)同步带是一种微型直线执行器,其设计可以满足OEM仪器制造商的需求。鉴于其特殊的设计,使得LCR成为机械定位器的理想选择,该产品适用于需要高质量,微型和易于使用的无杆线性执行器的生命科学领域。灵活的尺寸,传动系类型,轴承和行程使其成为生命科学仪器设计的理想构件。

LCR同步带直线执行器是电子控制轻负载和频繁动作应用的理想选择。这使得LCR同步带执行器适用于分析仪器,实验室自动化,微量滴定自动化和液体处理的应用。 LCR还适用于移动轻载有效载荷的通用应用,以及购买点自助服务终端,部件穿梭,甚至从无杆气动到电-气自动化的转换的应用。

LCR22 同步带式直线执行器特点:
•型材宽度:22mm
•最大有效载荷为45 N
•最大推力25 N
•行程长度可达500 mm
•最大速度高达675 mm/s
•位置重复性+/- 0.2 mm
•集成传动同步带和导向系统
•方形导轨和滑块轴承选项
•集成零位和限位感应器
•燕尾槽夹持柄座

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514