LCR30系列丝杆驱动轻量式微型线性定位器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

LCR30系列丝杆驱动轻量式微型线性定位器

LCR30系列丝杆驱动轻量式微型线性定位器

LCR30是经济型的执行器驱动的微型线性,是OEM客户应用的理想选择,具有适中推力的移动轻载。 这种30mm宽的装置可提供高达600mm的冲程和90N的负载能力。

技术规格:

  • 产品序列: LCR
  • 轮廓宽度: 30 mm
  • 传动轴类型: 普通丝杠式
  • 螺节距: 2mm | 10mm mm, 10 mm
  • 轴承类型: 方轨或滑动式, Glider
  • 最大冲程长度: 600 mm, 23.62 inch
  • 最大工作速度: 0.15 m/sec, 5.9 inch/sec
  • 最大螺杆转速: 15 RPS
  • 最大加速度: 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • 双向重复性: 100 μm, 3.94 thou
  • 传动列效率额定值: 50 -70 %
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 90 N, 20 lb
  • 逆变负荷能力: 90 N, 20 lb
  • 轴向负荷能力: 70 N, 15.7 lb
  • 最大断裂扭矩: 30 Nm, 4.24 oz-inch
  • 最大运行扭矩: N/A
  • 包括其他保护功能: 钢带盖(IP30)
  • 符合规格: -
  • 回馈类型: 不是
  • 防护等级: IP30

完整的产品说明

LCR(轻量无杆)皮带是一种微型线性执行器,其设计可以符合OEM仪器制造商的需求。由于其精益的设计理念,使得LCR成为生命科学领域应用的机械位置平台产品的理想选择。尤其客户需要高质量,微型和易于使用的无杆线性执行器。同时需要产品拥有灵活的尺寸,多种传动类型,轴承和多种行程的配置时,LCR便成为仪器设计的理想构件产品。
LCR螺杆传动是电子控制轻负载和高推力的应用的理想选择。这使LCR螺杆驱动器成为分析仪器,实验室自动化,微量滴定自动化和液体处理应用的理想选择。 同时LCR系列产品还适用于移动轻载有效载荷的通用应用,以及销售点的自助服务终端,部件穿梭,甚至从无杆的气动到电动之间的转换。

LCR螺杆驱动,无杆线性执行器特点:
•框架宽度为30 mm
•行程长度可达600 mm
•重复位置精度为+/- 0.1 mm
•速度上限可达150 mm / s
•集成传动皮带和导向系统
•方形导轨和滑块轴承选项
•有效载荷上限为90 N
•推力上限45 N
•集成零位和限位感应
•燕尾槽用于脚趾夹

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514