LF3800不锈钢快插式接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

配置

形状

连接 1 尺寸

连接 2 尺寸

连接 2 类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
LF3800不锈钢快插式接头

LF3800不锈钢快插式接头

为了满足您的技术和环境要求,派克乐可利设计了该系列的金属快插式接头,在大多数苛刻环境下能够为工业流体提供稳定、可靠和耐用的连接方案。

技术规格:

  • 与流体类型共同使用: Air, Other Fluids: Please Consult Us, Water
  • 工作压力: 20 to 30 bar
  • 产品序列: LF 3800
  • 行业: Chemicals Processing, Food & Beverage, Medical, Pharmaceuticals
  • 最高运行温度: 120 °C, 248 °F
  • 连接 2 类型: NPT, UNF, Metric, BSPT, BSPP, Tube (O.D.), Male, Male, Male, Male, Male
  • 最低运行温度: -25 °C, -4 °F
  • 最大运行压力: 20 to 30 barg, 290 to 435 psi
  • 形状: Elbow 90°, Straight, Tee
  • 应用: Food Processing, Medical Equipment, Chemical Transfer, Paper Industry, Petrochemicals, Pharmaceutical
  • 密封材料: FKM
  • 重量: 0.003 to 0.361 kg
  • 品牌: Legris
  • 六角螺母尺寸: 10 to 27 mm
  • 产品类型: Push-to-Connect Fittings
  • 真空额定压力: 1 bar, 755 mm-Hg, 14.5 psi
  • 技术: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • 分部: Low Pressure Connectors Europe Division
  • 阀体材料: Aluminum, Stainless Steel AISI 316L
  • 产品风格: Bulkhead, Plug, Plug-in Fittings, Push-in Fittings, Stud Fittings
  • 数量/箱: 1 to 2
  • 符合规格: RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, ATEX DI: 94/9/EC, PED DI: 97/23/EC, ISO 14743 (Pneumatic Transmissions), REACH DI: 1907/2006, EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Seal), USDA NSF H1 (Grease)
  • 连接 1 类型: Tube
  • 连接 2 尺寸: 4 to 12 mm Tube O.D., 3/16 inch Tube O.D., 1/16 inch Tube O.D., 1/8 inch Tube O.D., 1/4 inch Tube O.D., 1/2 inch Tube O.D., R 3/8 inch Thread, R 1/8 inch Thread, R 1/4 inch Thread, R 1/2 inch Thread, M5x0.8 mm Thread, G 3/8 inch Thread, G 1/8 inch Thread, G 1/4 inch Thread, G 1/2 inch Thread
  • 连接 1 尺寸: 4 to 12 mm Tube O.D., 3/8 inch Tube O.D., 3/16 inch Tube O.D., 1/4 inch Tube O.D., 1/2 inch Tube O.D.
  • 配置: Tube to Tube, Tube to Port, Tube Stem to Tube, Tube Stem to Port

完整的产品说明

派克乐可利开发了两种系列的不锈钢快插式接头(LF3800和LF3900全不锈钢316L材质系列),可用于传输严苛环境中的腐蚀性流体。这些产品系列提供了两种水平的耐蚀性能,具有符合卫生要求的外形设计。

产品优势:

>对腐蚀性环境抵抗力强
- LF 3800:非常适合传输腐蚀性流体
- LF 3900:接头内部和外部都具有很强的耐腐蚀性能
- 符合卫生要求的外形设计可有效减少杂质残留
- 便于现场清洁
- 可信赖的卡爪技术

>广泛的应用
- 非常适合长期接触食品的应用
- 适合频繁消毒的应用场合
- 是含盐环境和室外应用的理想选择
- 可预防工业清洁剂和洗涤剂的腐蚀  
- 可与软管和槽型不锈钢管连接
- 一个接头适合多种应用:优化库存管理

>稳定和安全
- 全金属产品可适用于各类的流体
- 全流量,压降小
- 可去除锤击、机械冲击和脉冲效应
- 手动快速连接和拆卸,无需使用任何工具
- 生产中防泄漏全检
- 适合质量追踪的可追溯性日期代码
- IP 51穿板式接头:有效保护,并预防食品区和非食品区受污染

产品类型:
- 油口接头
- 带尾管的油口接头
- 埋入式
- 油口弯头
- 加长型油口弯头
- 紧凑型弯头
- 支管油口三通
- 直管油口三通
- 管对管接头
- 管对管弯通连接件
- 等径弯头
- 等径三通
- 隔板连接接头
- 等径隔板连接接头
- 隔板接头
- 等径隔板弯头
- 减径插杆接头
- 插杆过渡接头
- 插杆膨胀接头
- 插杆宝塔连接接头
- 插杆连接件
- 堵头  
- 断开工具

应用:
- 食品加工
- 造纸行业
- 石化
- 制药
- 化学品
- 医疗

技术特点:
- 流体:与接头以及管材兼容的各种流体
- 材质:不锈钢316L,不锈钢303,FKM
- 压力:真空至30bar
- 温度:-20°C至+ 150°C
- Ø 公制:4-12 mm
- Ø 英制:3/16英寸至1/2英寸

法规:
- ISO 14743 气动传输,用于热塑性管道推入式管接头
- DI:97/23/EC (PED)
- DI :2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- DI:94/9/EC (ATEX)
- RG :1907/2006 (REACH)
- UL94 V-0:密封
- RG:21CFR (FDA)
- RG:1935/2004/EC
- USDA NSF H1:油脂

技术:
- 316L不锈钢接头
- 303不锈钢接头
- 卫生接头
- 隔板接头
- 快插接头
- 推入式连接接头
- 气动接头
- 即时接头
- 快速接头
- 连接接头
- 旋转接头

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 配置 形状 连接 1 尺寸 连接 2 尺寸 连接 2 类型
3801 06 10 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 08 13 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 04 10 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 04 19 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3801 08 10 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3801 08 17 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 10 13 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 10 17 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 12 13 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 12 17 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3801 06 13 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3801 06 19 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3821 12 13 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 12 17 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3821 12 21 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3826 04 00 n/a Straight 4 mm (O.D.) 6 mm Tube
3826 06 00 n/a Straight 6 mm (O.D.) 8 mm Tube
3826 08 00 n/a Straight 8 mm (O.D.) 10 mm Tube
3826 10 00 n/a Straight 10 mm (O.D.) 12 mm Tube
3826 12 00 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 14 mm Tube
3831 04 10 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 04 19 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3831 06 10 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 06 13 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 06 13 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 06 19 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3898 08 10 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3898 08 13 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 10 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 10 17 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3899 04 19 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3899 04 20 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) 10-32 Male UNF
3899 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3899 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 08 17 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3821 12 18 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 12 22 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3803 08 14 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3803 06 11 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3803 06 14 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3803 08 11 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 08 11 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 08 14 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 04 11 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 06 11 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 06 14 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3804 06 00 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3804 08 00 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3804 10 00 Tube to Tube Tee 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3804 12 00 Tube to Tube Tee 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3805 10 17 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 12 13 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 12 17 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 12 21 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3805 04 10 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3805 04 13 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 06 10 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3805 06 13 Tube to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 08 10 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3831 08 10 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3831 08 13 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 08 17 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 10 13 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 10 17 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 12 13 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3831 12 17 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3831 12 21 Tube Stem to Port Straight 12 mm (O.D.) G 1/2 Male BSPP
3866 04 06 Tube Stem to Tube Straight 4 mm (O.D.) 6 mm Tube
3866 04 08 Tube Stem to Tube Straight 4 mm (O.D.) 8 mm Tube
3866 06 08 Tube Stem to Tube Straight 6 mm (O.D.) 8 mm Tube
3866 06 10 Tube Stem to Tube Straight 6 mm (O.D.) 10 mm Tube
3866 08 10 Tube Stem to Tube Straight 8 mm (O.D.) 10 mm Tube
3899 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3899 06 19 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3899 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3899 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3899 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3821 56 11 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 56 14 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 60 14 Tube Stem to Port Straight 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 60 18 Tube Stem to Port Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 62 14 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 62 18 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 08 13 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3805 08 17 Tube to Port Straight 8 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3805 10 13 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3806 04 00 Tube to Tube Straight 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3806 06 00 Tube to Tube Straight 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3806 08 00 Tube to Tube Straight 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3806 10 00 Tube to Tube Straight 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3806 12 00 Tube to Tube Straight 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3808 04 10 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 06 10 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 06 13 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3808 08 10 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3808 08 13 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3866 08 12 Tube Stem to Tube Straight 8 mm (O.D.) 12 mm Tube
3866 10 12 Tube Stem to Tube Straight 10 mm (O.D.) 12 mm Tube
3879 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3879 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 08 17 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3879 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3879 12 13 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3879 12 17 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3821 62 22 Tube Stem to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3802 55 00 Tube to Tube Elbow 90° 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3802 56 00 Tube to Tube Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3802 60 00 Tube to Tube Elbow 90° 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3802 62 00 Tube to Tube Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3804 55 00 Tube to Tube Tee 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3804 56 00 Tube to Tube Tee 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3804 60 00 Tube to Tube Tee 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3804 62 00 Tube to Tube Tee 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3805 55 11 Tube to Port Straight 3/16" (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 56 11 Tube to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3805 56 14 Tube to Port Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 10 14 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 10 18 Tube to Port Straight 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 12 14 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 12 18 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 12 22 Tube to Port Straight 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3808 04 11 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3808 06 11 Tube to Port Tee 1/8" (O.D.) 6 mm Tube
3808 08 11 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3808 08 14 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3808 10 14 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3808 10 18 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 08 11 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 08 14 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 04 11 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 06 11 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 06 14 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 10 14 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 10 18 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 12 14 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 12 18 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 12 22 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) 1/2" Male NPT
3809 04 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 4 mm Tube
3809 06 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 6 mm Tube
3809 06 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 6 mm Tube
3809 08 11 Tube to Port Elbow 90° 1/8" (O.D.) 8 mm Tube
3809 08 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 8 mm Tube
3809 10 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 10 mm Tube
3809 10 18 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 10 mm Tube
3808 10 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3808 08 17 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3809 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3809 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3809 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3816 04 00 Tube to Tube Straight 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3816 06 00 Tube to Tube Straight 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3816 08 00 Tube to Tube Straight 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3879 12 21 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) G 1/2 Male BSPP
3889 04 10 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 04 13 Tube to Port Elbow 90° 4 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 06 10 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 06 13 Tube to Port Elbow 90° 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 08 10 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3889 08 13 Tube to Port Elbow 90° 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 10 13 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 10 17 Tube to Port Elbow 90° 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3889 12 13 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3889 12 17 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3889 12 21 Tube to Port Elbow 90° 12 mm (O.D.) R 1/2 Male BSPT
3805 60 14 Tube to Port Straight 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 60 18 Tube to Port Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 62 14 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3805 62 18 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3805 62 22 Tube to Port Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3806 55 00 Tube to Tube Straight 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3806 56 00 Tube to Tube Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3806 60 00 Tube to Tube Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3806 62 00 Tube to Tube Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3889 56 11 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/8" Male NPT
3889 56 14 Tube to Port Elbow 90° 1/4" (O.D.) 1/4" Male NPT
3893 04 19 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3893 06 10 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3893 06 13 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3893 08 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3893 08 17 Tube to Port Tee 8 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3893 10 13 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3893 10 17 Tube to Port Tee 10 mm (O.D.) G 3/8 Male BSPP
3898 04 10 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3898 04 13 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) G 1/4 Male BSPP
3898 04 19 Tube to Port Tee 4 mm (O.D.) M5x0.8 Male Metric
3898 06 10 Tube to Port Tee 6 mm (O.D.) G 1/8 Male BSPP
3889 60 14 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 60 18 Tube to Port Elbow 90° 3/8" (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 62 14 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/4" Male NPT
3889 62 18 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 3/8" Male NPT
3889 62 22 Tube to Port Elbow 90° 1/2" (O.D.) 1/2" Male NPT
3821 08 11 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 04 11 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 06 11 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/8" Male NPT
3821 06 14 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 08 14 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 10 14 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) 1/4" Male NPT
3821 10 18 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) 3/8" Male NPT
3821 12 14 Tube Stem to Port Straight 1/4" (O.D.) 12 mm Tube
3816 10 00 Tube to Tube Straight 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3816 12 00 Tube to Tube Straight 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3816 55 00 Tube to Tube Straight 3/16" (O.D.) 3/16" Tube
3816 56 00 Tube to Tube Straight 1/4" (O.D.) 1/4" Tube
3816 60 00 Tube to Tube Straight 3/8" (O.D.) 3/8" Tube
3816 62 00 Tube to Tube Straight 1/2" (O.D.) 1/2" Tube
3821 04 10 Tube Stem to Port Straight 4 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 06 10 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 06 13 Tube Stem to Port Straight 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 08 10 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3821 08 13 Tube Stem to Port Straight 8 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 10 13 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3821 10 17 Tube Stem to Port Straight 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3802 04 00 Tube to Tube Elbow 90° 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3802 06 00 Tube to Tube Elbow 90° 6 mm (O.D.) 6 mm Tube
3802 08 00 Tube to Tube Elbow 90° 8 mm (O.D.) 8 mm Tube
3802 10 00 Tube to Tube Elbow 90° 10 mm (O.D.) 10 mm Tube
3802 12 00 Tube to Tube Elbow 90° 12 mm (O.D.) 12 mm Tube
3803 06 10 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3803 06 13 Tube to Tube Tee 6 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3803 08 10 Tube to Tube Tee 8 mm (O.D.) R 1/8 Male BSPT
3803 10 13 Tube to Tube Tee 10 mm (O.D.) R 1/4 Male BSPT
3803 10 17 Tube to Tube Tee 10 mm (O.D.) R 3/8 Male BSPT
3804 04 00 Tube to Tube Tee 4 mm (O.D.) 4 mm Tube
3800 70 00 n/a n/a All Diameters
3801 04 20 Tube to Port Straight 4 mm (O.D.) 10-32 Male UNF

687890
A43098