唇形密封 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
唇形密封 唇形密封

唇形密封

派克的唇型密封对于许多应用和市场提供广泛的特性。如低负载或低闭合力以及自弹力的要求。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶(NBR, XNBR), 氯丁橡胶 (Neoprene, CR), 丁基橡胶 (AEM), 乙丙橡胶(EPM, EPR, EPDM), 氟橡胶(FKM, FPM), 氟硅橡胶(FVMQ), 氢化丁腈橡胶 (HNBR, HSN), 全氟橡胶(FFKM),丙烯酸酯橡胶(ACM),硅橡胶(VMQ, PVMQ),四丙氟橡胶(TFE/P),四丙氟橡胶®(FEPM), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 热应用类型: 低到高温 (<-30C, >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 超广泛
  • 行业: 通用的
  • 应用: 各种各样的
  • 硬度计: 45 to 90 Shore A

完整的产品说明

派克的唇口密封是单方向低负载密封。当应用需求低负载或低关闭力的外壳和相关组件时,唇口密封是一个很好的解决方案。

派克唇口密封技术的其它优点:

-易于安装
-可以达到更高的应用压力
-大小截面可以满足你的应用
-可以取代你的现有沟槽几何形状

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519