LIQUIfit 快插式接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

形状

配置

连接 1 尺寸

连接 1 类型

连接 2 尺寸

连接 2 类型

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
LIQUIfit 快插式接头

LIQUIfit 快插式接头

派克的 LIQUIfit 接头确保可靠,紧凑的连接,用于液体输送的应用。LIQUIfit为水应用提供“环保设计”的创新替代方案; 没有流体污染,保证环境保护。

技术规格:

  • 形状: 90˚ Elbow, Tee, Union, Cross, Connector, Bulkhead, Faucet Connector, Plug, Union Y, Cap, Tube Reducer, Plug-in 45˚ Elbow, Plug-in 90˚ Elbow, Plug-in Run Tee, Plug-in Branch Tee, Swivel Run Tee, Swivel Branch Tee, 90˚ Swivel Elbow, Adapter, Swivel Y Connector, Tee, Connector, Union, Faucet Connector, Cross, Bulkhead, Wye Union, Plug, Elbow 45° Plug-in, Cap, Tube Reducer, Elbow 90° Plug-in, Branch Tee Plug-in, Run Tee Plug-in, Elbow 90° Swivel, Branch Tee Swivel, Run Tee Swivel, Adapter, Wye Swivel
  • 连接类型: Push-to-Push, Tube Stem and Thread, Tube Stem and Thread, NPTF, BSPT, BSPT, BSPP
  • 最低运行温度: 35 °F, 2 °C
  • 最高运行温度: 200 °F, 93 °C
  • 最大运行压力: 230 psi, 15 bar
  • 管道材料: 聚乙烯,聚丙烯, Polypropylene
  • 与流体类型共同使用: Water, Food & Beverage (All beverages), Welding Gases (Carbon Dioxyde)
  • 应用: 净化水,水/饮料分配,食品加工,医疗, Beverage Dispensing, Food Processing, Medical Equipment
  • 密封材料: EPDM
  • 夹持环材料: 不锈钢
  • 配置: Tube to Tube, Tube to Pipe (Female Pipe), Tube to Port (Female UNS), Tube to Tube Stem, Tube to Pipe
  • 产品风格: Barb to Tube Stem, Tube, Standpipe to Pipe
  • 连接 1 尺寸: 5/32 to 1/2 inch Tube O.D., 4 to 12 mm Tube O.D.
  • 连接 1 管道阀芯外径: na, 1/4, 3/8, 1/2, 5/16 inch, na, 6, 8, 10, 4, 12 mm
  • 连接 1 类型: Push-to-Connect, Tube Stem
  • 连接 2 尺寸: 5/32 to 1/2 inch Tube O.D., 4 to 14 mm Tube O.D., 5/16 to 3/8 inch Hose I.D., 6 to 8 mm Hose I.D., 1/4 to 1/2 inch, 1/8 to 1/2 inch
  • 连接 2 管道阀芯外径: na, 3/8, 1/2, 5/16, 1/4 inch, na, 4, 6, 8, 10, 12, 8 mm
  • 连接 2 类型: Push-to-Connect, Female, BSPT, Female, Pipe, Barb, UNS, n/a, Tube Stem, Male, Male, Male, BSPP

完整的产品说明

作为世界快插技术的佼佼者,派克LIQUIfit 系列接头扩展了派克在水和食品行业的应用经验。LIQUIfit本体由不同寻常的生物基,高性能的聚合物制成,这些材料来自于可再生植物,以扩大非化石资源的使用。LIQUIfit接头为水应用提供“环保设计”的替代品; 没有流体污染,实现环境保护。
可与以下Parker Parflex Division管配合使用:
• 聚乙烯
• 聚丙烯
• 尼龙

市场:
• 水过滤
• 饮料分配
• 生命科学
• 灌装
• 半导体
• 医疗

特点与优势:
     • 不锈钢卡爪    
     • EPDM D-形密封圈     
     • 符合FDA,NSF 51和NSF 61的要求
     • D-形密封能够使得管子在静态或者动态连接时能够提供有效的密封
     • 高耐化学性
     • 减少了卡爪的运动,从而预防任何泵送效应
     • 不需要管插件或锁定夹
     • 高级夹紧设计允许紧凑的弯曲半径,而不会产生泄漏
     • 目前是市场上的紧凑设计
     • 人体工程学和美学设计
     • 英制以及公制尺寸, 5/32英寸- 1/2英寸, 4mm - 12mm
     • NPTF, UNS, BST 螺纹

应用:
• 水净化系统
• 饮水机
• 冷热饮料机
• 冷却系统
• 食品加工
• CO2

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 形状 配置 连接 1 尺寸 连接 1 类型 连接 2 尺寸 连接 2 类型
6509 60 18WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 3/8 inch Tube NPT 3/8 Male NPTF
6509 62 18WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/2 inch Tube NPT 3/8 Male NPTF
6509 62 22WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/2 inch Tube NPT 1/2 Male NPTF
6521 06 10WP2 Straight Tube Stem to Port 6 mm Tube R 1/8 Male BSPT
6521 06 13WP2 Straight Tube Stem to Port 6 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6521 06 17WP2 Straight Tube Stem to Port 6 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6521 08 10WP2 Straight Tube Stem to Port 8 mm Tube R 1/8 Male BSPT
6521 08 13WP2 Straight Tube Stem to Port 8 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6521 08 17WP2 Straight Tube Stem to Port 8 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6521 10 13WP2 Straight Tube Stem to Port 10 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6521 10 17WP2 Straight Tube Stem to Port 10 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6521 10 21WP2 Straight Tube Stem to Port 10 mm Tube R 1/2 Male BSPT
6521 12 17WP2 Straight Tube Stem to Port 12 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6521 12 21WP2 Straight Tube Stem to Port 12 mm Tube R 1/2 Male BSPT
6521 56 11WP2 Straight Tube Stem to Port 1/4 inch Tube R 1/8 Male BSPT
6521 56 14WP2 Straight Tube Stem to Port 1/4 inch Tube R 1/4 Male BSPT
6521 56 18WP2 Straight Tube Stem to Port 1/4 inch Tube R 3/8 Male BSPT
6521 60 14WP2 Straight Tube Stem to Port 3/8 inch Tube NPT 1/4 Male NPTF
6521 60 18WP2 Straight Tube Stem to Port 3/8 inch Tube NPT 3/8 Male NPTF
6521 62 18WP2 Straight Tube Stem to Port 1/2 inch Tube R 3/8 Male BSPT
6521 62 22WP2 Straight Tube Stem to Port 1/2 inch Tube R 1/2 Male BSPT
6548 56 11WP2 Wye Tube to Swivel 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6548 56 14WP2 Wye Tube to Swivel 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6548 56 18WP2 Wye Tube to Swivel 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6548 60 14WP2 Wye Tube to Swivel 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6548 60 18WP2 Wye Tube to Swivel 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6548 62 18WP2 Wye Tube to Swivel 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6548 62 22WP2 Wye Tube to Swivel 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6579 06 10WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 6 mm Tube R 1/8 Male BSPT
6579 06 13WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 6 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6579 06 17WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 6 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6579 56 11WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/4 inch Tube NPT 1/8 Male NPTF
6579 56 14WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/4 inch Tube NPT 1/4 Male NPTF
6579 56 18WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/4 inch Tube NPT 3/8 Male NPTF
6579 60 14WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 3/8 inch Tube NPT 1/4 Male NPTF
6579 60 18WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 3/8 inch Tube NPT 3/8 Male NPTF
6302 04 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube 4 mm Tube 4 mm Tube
6302 04 06WP2 Elbow 90° Tube to Tube 4 mm Tube 6 mm Tube
6302 06 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube 6 mm Tube 6 mm Tube
6302 06 08WP2 Elbow 90° Tube to Tube 6 mm Tube 8 mm Tube
6302 08 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube 8 mm Tube 8 mm Tube
6302 08 10WP2 Elbow 90° Tube to Tube 8 mm Tube 10 mm Tube
6302 08 60WP2 Elbow 90° Tube to Tube 8 mm Tube 3/8 inch Tube
6302 10 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube 10 mm Tube 10 mm Tube
6302 10 12WP2 Elbow 90° Tube to Tube 10 mm Tube 12 mm Tube
6302 12 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube 12 mm Tube 12 mm Tube
6302 56 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6302 56 08WP2 Elbow 90° Tube to Tube 1/4 inch Tube 8 mm Tube
6302 56 60WP2 Elbow 90° Tube to Tube 1/4 inch Tube 3/8 inch Tube
6302 60 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6302 60 62WP2 Elbow 90° Tube to Tube 3/8 inch Tube 1/2 inch Tube
6302 62 00WP2 Elbow 90° Tube to Tube 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6304 04 00WP2 Tee Tube to Tube 4 mm Tube 4 mm Tube
6304 06 00WP2 Tee Tube to Tube 6 mm Tube 6 mm Tube
6304 08 00WP2 Tee Tube to Tube 8 mm Tube 8 mm Tube
6304 10 00WP2 Tee Tube to Tube 10 mm Tube 10 mm Tube
6304 12 00WP2 Tee Tube to Tube 12 mm Tube 12 mm Tube
6304 56 00WP2 Tee Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6304 60 00WP2 Tee Tube to Tube 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6304 60 56WP2 Tee Tube to Tube 3/8 inch Tube 1/4 inch Tube
6304 62 00WP2 Tee Tube to Tube 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6304 62 60WP2 Tee Tube to Tube 1/2 inch Tube 3/8 inch Tube
6306 04 00WP2 Straight Tube to Tube 4 mm Tube 4 mm Tube
6306 04 06WP2 Straight Tube to Tube 4 mm Tube 6 mm Tube
6306 04 08WP2 Straight Tube to Tube 4 mm Tube 8 mm Tube
6306 06 00WP2 Straight Tube to Tube 6 mm Tube 6 mm Tube
6306 06 08WP2 Straight Tube to Tube 6 mm Tube 8 mm Tube
6306 06 10WP2 Straight Tube to Tube 6 mm Tube 10 mm Tube
6306 08 00WP2 Straight Tube to Tube 8 mm Tube 8 mm Tube
6306 08 10WP2 Straight Tube to Tube 8 mm Tube 10 mm Tube
6306 08 12WP2 Straight Tube to Tube 8 mm Tube 12 mm Tube
6306 08 60WP2 Straight Tube to Tube 8 mm Tube 3/8 inch Tube
6306 08 62WP2 Straight Tube to Tube 8 mm Tube 1/2 inch Tube
6306 10 00WP2 Straight Tube to Tube 10 mm Tube 10 mm Tube
6306 10 12WP2 Straight Tube to Tube 10 mm Tube 12 mm Tube
6306 12 00WP2 Straight Tube to Tube 12 mm Tube 12 mm Tube
6306 56 00WP2 Straight Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6306 56 08WP2 Straight Tube to Tube 1/4 inch Tube 8 mm Tube
6306 56 60WP2 Straight Tube to Tube 1/4 inch Tube 3/8 inch Tube
6306 60 00WP2 Straight Tube to Tube 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6306 60 62WP2 Straight Tube to Tube 3/8 inch Tube 1/2 inch Tube
6306 62 00WP2 Straight Tube to Tube 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6307 06 00WP2 Cross Tube to Tube 6 mm Tube 6 mm Tube
6307 08 00WP2 Cross Tube to Tube 8 mm Tube 8 mm Tube
6315 06 10WP2 Straight Tube to Swivel 6 mm Tube R 1/8 Female BSPT
6315 06 13WP2 Straight Tube to Swivel 6 mm Tube R 1/4 Female BSPT
6315 08 13WP2 Straight Tube to Swivel 8 mm Tube R 1/4 Female BSPT
6315 56 14WP2 Straight Tube to Swivel 1/4 inch Tube NPT 1/4 Female NPTF
6315 60 18WP2 Straight Tube to Swivel 3/8 inch Tube NPT 3/8 Female NPTF
6316 04 00WP2 Straight Tube to Tube 4 mm Tube 4 mm Tube
6316 06 00WP2 Straight Tube to Tube 6 mm Tube 6 mm Tube
6316 08 00WP2 Straight Tube to Tube 8 mm Tube 8 mm Tube
6316 56 00WP2 Straight Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6316 60 00WP2 Straight Tube to Tube 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6316 62 00WP2 Straight Tube to Tube 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6322 06 00WP2 Straight Tube to Stem 6 mm Tube Stem 6 mm Hose Barb
6322 08 00WP2 Straight Tube to Stem 8 mm Tube Stem 8 mm Hose Barb
6322 10 00WP2 Straight Tube to Stem 10 mm Tube Stem 10 mm Hose Barb
6322 56 56WP2 Straight Tube to Stem 1/4 inch Tube Stem 1/4 inch Hose Barb
6322 60 08WP2 Straight Tube to Stem 3/8 inch Tube Stem 5/16 inch Hose Barb
6322 60 56WP2 Straight Tube to Stem 3/8 inch Tube Stem 1/4 inch Hose Barb
6322 60 60WP2 Straight Tube to Stem 3/8 inch Tube Stem 3/8 inch Hose Barb
6322 62 60WP2 Straight Tube to Stem 1/2 inch Tube Stem 3/8 inch Hose Barb
6325 56 133WP2 Straight Tube to Swivel 1/4 inch Tube R 1/4 Female BSPT
6325 60 133WP2 Straight Tube to Swivel 3/8 inch Tube R 1/4 Female BSPT
6326 04 00WP2 Straight Tube Stem to End Stop 4 mm Tube n/a n/a
6326 06 00WP2 Straight Tube Stem to End Stop 6 mm Tube n/a n/a
6326 08 00WP2 Straight Tube Stem to End Stop 8 mm Tube n/a n/a
6326 56 00WP2 Straight Tube Stem to End Stop 1/4 inch Tube n/a n/a
6326 60 00WP2 Straight Tube Stem to End Stop 3/8 inch Tube n/a n/a
6326 62 00WP2 Straight Tube Stem to End Stop 1/2 inch Tube n/a n/a
6340 04 00WP2 Wye Tube to Tube 4 mm Tube 4 mm Tube
6340 06 00WP2 Wye Tube to Tube 6 mm Tube 6 mm Tube
6340 08 00WP2 Wye Tube to Tube 8 mm Tube 8 mm Tube
6340 10 00WP2 Wye Tube to Tube 10 mm Tube 10 mm Tube
6340 12 00WP2 Wye Tube to Tube 12 mm Tube 12 mm Tube
6340 56 00WP2 Wye Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6340 60 00WP2 Wye Tube to Tube 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6340 62 00WP2 Wye Tube to Tube 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6351 04 00WP2 Straight Tube to End Stop 4 mm Tube n/a n/a
6351 06 00WP2 Straight Tube to End Stop 6 mm Tube n/a n/a
6351 08 00WP2 Straight Tube to End Stop 8 mm Tube n/a n/a
6351 10 00WP2 Straight Tube to End Stop 10 mm Tube n/a n/a
6351 56 00WP2 Straight Tube to End Stop 1/4 inch Tube n/a n/a
6351 60 00WP2 Straight Tube to End Stop 3/8 inch Tube n/a n/a
6366 04 06WP2 Straight Tube to Stem 4 mm Tube 6 mm Tube Stem
6366 04 08WP2 Straight Tube to Stem 4 mm Tube 8 mm Tube Stem
6366 06 08WP2 Straight Tube to Stem 6 mm Tube 8 mm Tube Stem
6366 06 10WP2 Straight Tube to Stem 6 mm Tube 10 mm Tube Stem
6366 08 10WP2 Straight Tube to Stem 8 mm Tube 10 mm Tube Stem
6366 08 12WP2 Straight Tube to Stem 8 mm Tube 12 mm Tube Stem
6366 08 60WP2 Straight Tube to Stem 8 mm Tube 3/8 inch Tube Stem
6366 08 62WP2 Straight Tube to Stem 8 mm Tube 1/2 inch Tube Stem
6366 10 12WP2 Straight Tube to Stem 10 mm Tube 12 mm Tube Stem
6366 10 14WP2 Straight Tube to Stem 10 mm Tube 1/4 inch Tube Stem
6366 12 14WP2 Straight Tube to Stem 12 mm Tube 1/4 inch Tube Stem
6366 56 08WP2 Straight Tube to Stem 1/4 inch Tube 8 mm Tube Stem
6366 56 60WP2 Straight Tube to Stem 1/4 inch Tube 3/8 inch Tube Stem
6366 60 62WP2 Straight Tube to Stem 3/8 inch Tube 1/2 inch Tube Stem
6380 04 00WP2 Elbow 45° Tube to Stem 4 mm Tube 4 mm Tube Stem
6380 06 00WP2 Elbow 45° Tube to Stem 6 mm Tube 6 mm Tube Stem
6380 08 00WP2 Elbow 45° Tube to Stem 8 mm Tube 8 mm Tube Stem
6380 10 00WP2 Elbow 45° Tube to Stem 10 mm Tube 10 mm Tube Stem
6380 12 00WP2 Elbow 45° Tube to Stem 12 mm Tube 12 mm Tube Stem
6382 04 00WP2 Elbow 90° Tube to Stem 4 mm Tube 4 mm Tube Stem
6382 04 06WP2 Elbow 90° Tube to Stem 4 mm Tube 6 mm Tube Stem
6382 06 00WP2 Elbow 90° Tube to Stem 6 mm Tube 6 mm Tube Stem
6382 06 04WP2 Elbow 90° Tube to Stem 6 mm Tube 4 mm Tube Stem
6382 06 08WP2 Elbow 90° Tube to Stem 6 mm Tube 8 mm Tube Stem
6382 08 00WP2 Elbow 90° Tube to Stem 8 mm Tube 8 mm Tube Stem
6382 10 00WP2 Elbow 90° Tube to Stem 10 mm Tube 10 mm Tube Stem
6382 12 00WP2 Elbow 90° Tube to Stem 12 mm Tube 12 mm Tube Stem
6382 56 00WP2 Elbow 90° Tube to Stem 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube Stem
6382 60 00WP2 Elbow 90° Tube to Stem 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube Stem
6382 60 56WP2 Elbow 90° Tube to Stem 3/8 inch Tube 1/4 inch Tube Stem
6382 62 00WP2 Elbow 90° Tube to Stem 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube Stem
6383 04 00WP2 Tee Tube to Stem 4 mm Tube 4 mm Tube Stem
6383 06 00WP2 Tee Tube to Stem 6 mm Tube 6 mm Tube Stem
6383 08 00WP2 Tee Tube to Stem 8 mm Tube 8 mm Tube Stem
6383 10 00WP2 Tee Tube to Stem 10 mm Tube 10 mm Tube Stem
6383 56 00WP2 Tee Tube to Stem 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube Stem
6383 60 00WP2 Tee Tube to Stem 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube Stem
6383 62 00WP2 Tee Tube to Stem 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube Stem
6388 04 00WP2 Tee Tube to Stem 4 mm Tube 4 mm Tube
6388 06 00WP2 Tee Tube to Stem 6 mm Tube 6 mm Tube
6388 08 00WP2 Tee Tube to Stem 8 mm Tube 8 mm Tube
6388 10 00WP2 Tee Tube to Stem 10 mm Tube 10 mm Tube
6388 56 00WP2 Tee Tube to Stem 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6388 60 00WP2 Tee Tube to Stem 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6388 62 00WP2 Tee Tube to Stem 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6503 06 10WP2 Tee Tube to Swivel 6 mm Tube 6 mm Tube
6503 06 13WP2 Tee Tube to Swivel 6 mm Tube 6 mm Tube
6503 06 17WP2 Tee Tube to Swivel 6 mm Tube 6 mm Tube
6503 08 10WP2 Tee Tube to Swivel 8 mm Tube 8 mm Tube
6503 08 13WP2 Tee Tube to Swivel 8 mm Tube 8 mm Tube
6503 08 17WP2 Tee Tube to Swivel 8 mm Tube 8 mm Tube
6503 10 13WP2 Tee Tube to Swivel 10 mm Tube 10 mm Tube
6503 10 17WP2 Tee Tube to Swivel 10 mm Tube 10 mm Tube
6503 10 21WP2 Tee Tube to Swivel 10 mm Tube 10 mm Tube
6503 12 17WP2 Tee Tube to Swivel 12 mm Tube 12 mm Tube
6503 12 21WP2 Tee Tube to Swivel 12 mm Tube 12 mm Tube
6503 56 11WP2 Tee Tube to Swivel 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6503 56 14WP2 Tee Tube to Swivel 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6503 56 18WP2 Tee Tube to Swivel 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6503 60 14WP2 Tee Tube to Swivel 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6503 60 18WP2 Tee Tube to Swivel 3/8 inch Tube 3/8 inch Tube
6503 62 18WP2 Tee Tube to Swivel 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6503 62 22WP2 Tee Tube to Swivel 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6505 04 10WP2 Straight Tube to Port 4 mm Tube R 1/8 Male BSPT
6505 06 10WP2 Straight Tube to Port 6 mm Tube R 1/8 Male BSPT
6505 06 13WP2 Straight Tube to Port 6 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6505 08 10WP2 Straight Tube to Port 8 mm Tube R 1/8 Male BSPT
6505 08 13WP2 Straight Tube to Port 8 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6505 08 17WP2 Straight Tube to Port 8 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6505 10 17WP2 Straight Tube to Port 10 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6505 10 21WP2 Straight Tube to Port 10 mm Tube R 1/2 Male BSPT
6505 12 17WP2 Straight Tube to Port 12 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6505 12 21WP2 Straight Tube to Port 12 mm Tube R 1/2 Male BSPT
6505 56 11WP2 Straight Tube to Port 1/4 inch Tube NPT 1/8 Male NPTF
6505 56 14WP2 Straight Tube to Port 1/4 inch Tube NPT 1/4 Male NPTF
6505 56 18WP2 Straight Tube to Port 1/4 inch Tube NPT 3/8 Male NPTF
6505 60 11WP2 Straight Tube to Port 3/8 inch Tube NPT 1/8 Male NPTF
6505 60 14WP2 Straight Tube to Port 3/8 inch Tube NPT 1/4 Male NPTF
6505 60 18WP2 Straight Tube to Port 3/8 inch Tube NPT 3/8 Male NPTF
6505 60 22WP2 Straight Tube to Port 3/8 inch Tube NPT 1/2 Male NPTF
6505 62 18WP2 Straight Tube to Port 1/2 inch Tube NPT 3/8 Male NPTF
6505 62 22WP2 Straight Tube to Port 1/2 inch Tube NPT 1/2 Male NPTF
6508 06 10WP2 Tee Tube to Swivel 6 mm Tube 6 mm Tube
6508 06 13WP2 Tee Tube to Swivel 6 mm Tube 6 mm Tube
6508 06 17WP2 Tee Tube to Swivel 6 mm Tube 6 mm Tube
6508 08 10WP2 Tee Tube to Swivel 8 mm Tube 8 mm Tube
6508 08 13WP2 Tee Tube to Swivel 8 mm Tube 8 mm Tube
6508 08 17WP2 Tee Tube to Swivel 8 mm Tube 8 mm Tube
6508 10 13WP2 Tee Tube to Swivel 10 mm Tube 10 mm Tube
6508 10 17WP2 Tee Tube to Swivel 10 mm Tube 10 mm Tube
6508 10 21WP2 Tee Tube to Swivel 10 mm Tube 10 mm Tube
6508 12 17WP2 Tee Tube to Swivel 12 mm Tube 12 mm Tube
6508 56 11WP2 Tee Tube to Swivel 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6508 56 14WP2 Tee Tube to Swivel 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6508 56 18WP2 Tee Tube to Swivel 1/4 inch Tube 3/8 inch Tube
6508 60 14WP2 Tee Tube to Swivel 3/8 inch Tube 1/4 inch Tube
6508 60 18WP2 Tee Tube to Swivel 3/8 inch Tube 1/4 inch Tube
6508 62 18WP2 Tee Tube to Swivel 1/2 inch Tube 1/4 inch Tube
6508 62 22WP2 Tee Tube to Swivel 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6509 06 10WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 6 mm Tube R 1/8 Male BSPT
6509 06 13WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 6 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6509 06 17WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 6 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6509 08 10WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 8 mm Tube R 1/8 Male BSPT
6509 08 13WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 8 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6509 08 17WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 8 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6509 12 17WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 12 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6509 12 21WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 12 mm Tube R 1/2 Male BSPT
6509 56 11WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/4 inch Tube NPT 1/8 Male NPTF
6509 56 14WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/4 inch Tube NPT 1/4 Male NPTF
6509 56 18WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/4 inch Tube NPT 3/8 Male NPTF
6509 60 14WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 3/8 inch Tube NPT 1/4 Male NPTF
6315 08 17WP2 Straight Tube to Swivel 8 mm Tube R 3/8 Female BSPT
6505 04 13WP2 Straight Tube to Port 4 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6508 12 21WP2 Tee Tube to Swivel 12 mm Tube 12 mm Tube
6509 10 13WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 10 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6509 10 17WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 10 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6509 10 21WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 10 mm Tube R 1/2 Male BSPT
6501 12 21WP2 Straight Tube to Swivel 12 mm Tube G 1/2 Male BSPP
6599 06 10WP2 Straight Tube to Swivel 6 mm Tube G 1/8 Male BSPP
6599 08 10WP2 Straight Tube to Swivel 8 mm Tube G 1/8 Male BSPP
6599 08 13WP2 Straight Tube to Swivel 8 mm Tube G 1/4 Male BSPP
6599 08 17WP2 Straight Tube to Swivel 8 mm Tube G 3/8 Male BSPP
6599 10 13WP2 Straight Tube to Swivel 10 mm Tube G 1/4 Male BSPP
6599 10 17WP2 Straight Tube to Swivel 10 mm Tube G 3/8 Male BSPP
6599 10 21WP2 Straight Tube to Swivel 10 mm Tube G 1/2 Male BSPP
6599 06 13WP2 Straight Tube to Swivel 6 mm Tube G 1/4 Male BSPP
6501 12 17WP2 Straight Tube to Port 12 mm Tube G 3/8 Male BSPP
6501 10 21WP2 Straight Tube to Port 10 mm Tube G 1/2 Male BSPP
6501 10 17WP2 Straight Tube to Port 10 mm Tube G 3/8 Male BSPP
6316 10 00WP2 Straight Tube to Tube 10 mm Tube 10 mm Tube
6316 12 00WP2 Straight Tube to Tube 12 mm Tube 12 mm Tube
6326 10 00WP2 Straight Tube Stem to End Stop 10 mm Tube n/a n/a
6326 12 00WP2 Straight Tube Stem to End Stop 12 mm Tube n/a n/a
6351 12 00WP2 Straight Tube to End Stop 12 mm Tube n/a n/a
6382 08 10WP2 Elbow 90° Tube to Stem 8 mm Tube 10 mm Tube Stem
6382 10 12WP2 Elbow 90° Tube to Stem 10 mm Tube 12 mm Tube Stem
6382 56 60WP2 Elbow 90° Tube to Stem 1/4 inch Tube 3/8 inch Tube Stem
6383 56 60WP2 Tee Tube to Stem 1/4 inch Tube 3/8 inch Tube Stem
6501 06 10WP2 Straight Tube to Port 6 mm Tube G 1/8 Male BSPP
6501 06 13WP2 Straight Tube to Port 6 mm Tube G 1/4 Male BSPP
6501 08 10WP2 Straight Tube to Port 8 mm Tube G 1/8 Male BSPP
6501 08 13WP2 Straight Tube to Port 8 mm Tube G 1/4 Male BSPP
6501 08 17WP2 Straight Tube to Port 8 mm Tube G 3/8 Male BSPP
6501 10 13WP2 Straight Tube to Port 10 mm Tube G 1/4 Male BSPP
6599 12 17WP2 Straight Tube to Swivel 12 mm Tube G 3/8 Male BSPP
6599 12 21WP2 Straight Tube to Swivel 12 mm Tube G 1/2 Male BSPP
6302 08 00WP3 Elbow 90° Tube to Tube 8 mm Tube 8 mm Tube
6302 12 00WP3 Elbow 90° Tube to Tube 12 mm Tube 12 mm Tube
6302 56 00WP3 Elbow 90° Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6302 56 08WP3 Elbow 90° Tube to Tube 1/4 inch Tube 8 mm Tube
6302 56 60WP3 Elbow 90° Tube to Tube 1/4 inch Tube 3/8 inch Tube
6304 08 00WP3 Tee Tube to Tube 8 mm Tube 8 mm Tube
6305 08 10WP2 Straight Tube to Swivel 8 mm Tube R 1/8 Male BSPT
6305 08 13WP2 Straight Tube to Swivel 8 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6305 10 13WP2 Straight Tube to Swivel 10 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6305 12 21WP2 Straight Tube to Swivel 12 mm Tube R 1/2 Male BSPT
6305 56 10WP3 Straight Tube to Swivel 1/4 inch Tube R 1/8 Male BSPT
6305 56 14WP2 Straight Tube to Swivel 1/4 inch Tube R 1/4 Male BSPT
6306 00 00 24 Straight Tube to Tube 10 mm Tube 10 mm Tube
6306 08 00WP3 Straight Tube to Tube 8 mm Tube 8 mm Tube
6306 10 00WP3 Straight Tube to Tube 10 mm Tube 10 mm Tube
6306 12 00WP3 Straight Tube to Tube 12 mm Tube 12 mm Tube
6306 56 00WP3 Straight Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6307 56 00WP2 Cross Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6309 06 13WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 6 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6309 08 13WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 8 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6309 10 13WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 10 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6309 10 17WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 10 mm Tube R 3/8 Male BSPT
6309 10 21WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 10 mm Tube R 1/2 Male BSPT
6316 56 00WP3 Elbow 90° Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6322 06 04WP2 Straight Tube to Stem 6 mm Tube Stem 4 mm Hose Barb
6322 08 06WP2 Straight Tube to Stem 8 mm Tube Stem 6 mm Hose Barb
6322 10 07WP2 Straight Tube to Stem 10 mm Tube Stem 7 mm Hose Barb
6322 12 62WP2 Straight Tube to Stem 12 mm Tube Stem 1/2 inch Hose Barb
6325 60 133WP3 Straight Tube to Swivel 3/8 inch Tube R 1/4 Female BSPT
6340 56 00WP3 Wye Tube to Tube 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube
6352 06 27WP2 Straight Tube to Swivel 6 mm Tube G 3/4 Female BSPP
6352 08 21WP3 Straight Tube to Swivel 8 mm Tube G 1/2 Female BSPP
6352 10 21WP2 Straight Tube to Swivel 10 mm Tube G 1/2 Female BSPP
6352 56 27WP2 Straight Tube to Swivel 1/4 inch Tube G 3/4 Female BSPP
6352 60 17WP2 Straight Tube to Swivel 3/8 inch Tube G 3/8 Female BSPP
6352 60 21WP2 Straight Tube to Swivel 3/8 inch Tube G 1/2 Female BSPP
6352 60 27WP2 Straight Tube to Swivel 3/8 inch Tube G 3/4 Female BSPP
6355 13 27WP2 Elbow 90° Swivel to Swivel 1/4 inch Tube G 3/4 Female BSPP
6368 60 08WP2 Straight Tube to Stem 3/8 inch Tube 8 mm Tube Stem
6382 06 00WP3 Elbow 90° Tube to Stem 6 mm Tube 6 mm Tube Stem
6382 08 00WP3 Elbow 90° Tube to Stem 8 mm Tube 8 mm Tube Stem
6382 08 60WP2 Elbow 90° Tube to Stem 8 mm Tube 3/8 inch Tube Stem
6382 56 00WP3 Elbow 90° Tube to Stem 1/4 inch Tube 1/4 inch Tube Stem
6383 08 00WP3 Tee Tube to Stem 8 mm Tube 8 mm Tube Stem
6505 10 13WP2 Straight Tube to Port 10 mm Tube R 1/4 Male BSPT
6505 56 10WP2 Straight Tube to Port 1/4 inch Tube R 1/8 Male BSPT
6505 56 13WP2 Straight Tube to Port 1/4 inch Tube R 1/4 Male BSPT
6505 60 17WP2 Straight Tube to Port 3/8 inch Tube R 3/8 Male BSPT
6505 60 21WP2 Straight Tube to Port 3/8 inch Tube R 1/2 Male BSPT
6505 62 21WP2 Straight Tube to Port 1/2 inch Tube R 1/2 Male BSPT
6508 62 18WP3 Tee Tube to Swivel 1/2 inch Tube 1/2 inch Tube
6509 62 21WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/2 inch Tube R 1/2 Male BSPT
6521 56 13WP2 Straight Tube Stem to Port 1/4 inch Tube R 1/4 Male BSPT
6302 16 00 Tee Tube to Tube 16 mm Tube 16 mm Tube
6304 16 00 Tee Tube to Tube 16 mm Tube 16 mm Tube
6304 16 12 Tee Tube to Tube 16 mm Tube 12 mm Tube
6306 16 00 Straight Tube to Tube 16 mm Tube 16 mm Tube
6521 56 10WP2 Straight Tube Stem to Port 1/4 inch Tube R 1/8 Male BSPT
6521 60 17WP2 Straight Tube Stem to Port 3/8 inch Tube R 3/8 Male BSPT
6579 56 13WP2 Elbow 90° Tube to Swivel 1/4 inch Tube R 1/4 Male BSPT

687890
A43098