低阻力 D 形圈 - 派克 Parker

低阻力 D 形圈 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

低阻力 D 形圈

低阻力 D 形圈

派克的低阻力 D 形圈在低摩擦的径向密封应用环境是至关重要的地方为传统密封提供一个经济有效的替代品。D 形圈可用于静态、往复或振荡应用。

技术规格:

  • 聚合材料选件: 丁基橡胶 (AEM), 氟橡胶 (FKM, FPM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM)
  • 热应用类型: 低到高温 (<-30C, >121C) °C
  • 与流体类型共同使用: 传动液,汽油,柴油,齿轮油, Gasoline, Diesel, Gear Oil
  • 行业: 汽车
  • 应用: 离合器,传动器,分速器, Transmissions, Differentials
  • 硬度计: 70 to 90 Shore A

完整的产品说明

派克的低阻力D形圈设计提供比常用的相同的宽度的宽松密封有较低的摩擦阻力。测试用实际的零件显示派克的低阻力D形圈相比于常用模压密封提供30% 至70% 的阻力降低。使用双向密封功能,车削低阻力D形圈在许多应用中可以重复利用。矩形底座的低阻力的D形圈提供在活塞或杆震荡时的稳定,防止密封滚动和泄漏或密封失败通常都与密封的滚动与扭曲相关。车削的低阻力D形圈消除了潜在的泄漏,出现在成型密封的动态应用中。车削的低阻力D形圈与传统密封相比经常提供一个有优势的成本。由于独特的制造工艺,可以与模压密封相比更大的低阻力可以以更低的成本生产。安装时使用弹性体密封活塞可以得到来自低阻力D型圈的优势。低阻力D形圈可用于汽车和重型动力系统,以及低阻力密封是非常重要的任何往复或滑动的应用地方。

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品

687890
687519