立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克的低压Parkerimp无剥皮软管681RH符合EN 854 2TE标准,适用于一般低压液压应用,温度范围可达+100°C。
派克的低压无剥层软管681RH提供一种纤维编织无剥层结构。这种带有阻燃橡胶外层的软管,是火车车辆周围一般中压液压应用的理想选择。
派克的低压软管系列配有全套兼容的无剥层接头,有钢制和不锈钢制可选。
市场领域:
• 交通运输
• 移动设备
• 工业
特点/优势:
• 匹配的软管和接头系统有效提高了获得批准和安全的组合,具有高质量和安全性,并为最终用户提供更长的使用寿命
• 小弯曲半径适合紧凑的机器设计
• 681RH软管符合EN 854-2TE标准
• 681RH软管具有阻燃合成橡胶外层,并根据EN45545 HL2标准获得铁路认证(内部)和HL3标准(外部),以及ISO15540(需要FS-F防火套)。681RH是铁路车辆周围低压液压应用的理想软管
• 全系列中压软管的完整无剥层接头技术提供更简单、更快捷和更安全的软管组装
应用领域:
• 工业
• 移动设备
• 交通运输
派克的低压软管681RH可作为完整的软管组件,并与56系列接头兼容。
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| EN45545_681RH--(English) |
| EN45545_FS_F_681RH--(English) |
| ISO15540_FS_F_681RH--(English) |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Hydraulic Hoses, Fittings and Equipment Catalogue CAT_4400_UK--(English) |
| 产品 | 软管内径(尺寸) | 盖材料 |
|---|---|---|
| 681RH-10 | -10 | Flame-retardant synthetic rubber |
| 681RH-12 | -12 | Flame-retardant synthetic rubber |
| 681RH-16 | -16 | Flame-retardant synthetic rubber |
| 681RH-4 | -4 | Flame-retardant synthetic rubber |
| 681RH-5 | -5 | Flame-retardant synthetic rubber |
| 681RH-6 | -6 | Flame-retardant synthetic rubber |
| 681RH-8 | -8 | Flame-retardant synthetic rubber |