立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克Moduflow™ Plus系列进口/回油/双筒过滤器的利滤芯具有更长使用寿命和更大容污能力的特点。根据黏度不同,允许的工作压力可达200 PSI/13.8 Bar,流量可达150 GPM/581 LPM。
派克Moduflow™ Plus系列进口/回油/双筒低压过滤器被广泛认为是市场上通用的过滤器。从入口端到滤芯到旁通阀,派克Moduflow™ Plus系列过滤器能够提供对当今液压系统至关重要的高水平的液压过滤和长期的可靠性能。这些过滤器用于精密工具,先进的控制系统和液压驱动车辆中。改进后的ModuflowTMPlus系列过滤器的滤芯具有更长使用寿命,更大容污能力和更少滤芯更换次数的特点。
派克Moduflow™ Plus系列产品具有一体化滤芯设计,内置分流器和集成化的35psi旁通阀的特点。(请注意为了满足特殊应用需要,也可进行其他的旁通设置。)一体化设计意味着没有零散的零件以及能更方便的进行维护。这种过滤解决方案还具有采用MicroglassIII材质滤芯,提供更高的除尘效率和减少停机时间的特点。
现已开发出一种优质滤芯,它可以使Moduflow™ Plus系列过滤器的工作达到所设计的最高效率。滤芯上的褶皱更多更深,从而使Moduflow™ Plus系列过滤器的滤芯在相同的过滤器外壳尺寸下比其他同类过滤器多了60%的表面积。更多的表面积意味着更大的容污能力,更少的更换服务需求。例如,新版的滤芯增加了34%的过滤面积,减少了1/3滤芯的更换次数。
过滤流向总是从滤芯内部向外部流动。特定的流动方向,特殊的滤芯密封,以及为型号RFP和ILP所新设计的封闭式底部滤芯,这些都确保在过滤器工作时任何杂质都被保留在滤芯内部。
该系列过滤器所产生的压降较同等大小过滤器更少。独特的分流阀组件,介质由内向外通过滤芯的方式,使Moduflow™ Plus系列过滤器能够用在管路、油箱或者进口处。分流器使通过过滤器的振动和压力损失最小化,提高了系统性能。当它与常规进口过滤器一起使用时,还可以减少可变容积泵可能带来的潜在损失。
派克Moduflow™ Plus系列过滤器可以安装在管路中,油箱上进口处或者回油管路中。有五种安装/连接方式可供自由选择安装连接。当地的派克经销商可以任意组合部件来满足客户的使用需要。
当滤芯需要维修时,各种可视以及电气指示器会提醒操作者。派克Tells-All系列仪表指示器能提供每时每刻Moduflow™ Plus系列过滤器运行情况的细节。滤芯的清洁度怎么样,或者有多少污垢?过滤器是否正常工作,还是旁通通过?维修工程师是否在单元中重新安装了滤芯?指示器在压差下工作,从而消除它与旁通阀的传统机械连接间的问题。派克Tells-All系列仪表指示器甚至不必直接安装在过滤器上;可以安装在设备上任何方便定期检查的地方。
从上到下,派克Moduflow™ Plus系列过滤器能够提供对当今液压系统至关重要的高水平的过滤性能和长期的可靠性能。
特征与优点:
• 派克Tells-All系列仪表指示器可以在无滤芯安装时进行提醒,可以安装在任意一侧
• 轻质铝法兰可以方便的进行系统管路连接
• 每次滤芯更换时内部集成的35PSI旁通也随之更换
• 可选择Microglass III材质滤芯
• 三种过滤介质可供选择:复合材料,特制滤纸和金属丝网,过滤精度范围从1到74微米
• 滤杯采用耐用钢制成
• 顶部拆卸的设计能方便滤芯检修,防止泄漏以及降低维护成本
• 可以快速拆卸的带槽端盖能够降低维护成本
• 底部封闭的滤芯在维修时能清除内部所有污染物,减少停机时间
• 更大的容污能力
• 更低的压降
• 无渗漏旁通
• 有五种安装方式和接口方式可供选择
| Literature and Reference Materials |
|---|
| EMHFF - The Handbook of Hydraulic Filtration |
| Hydraulic and Lube Filtration Products Catalog 2300-HFF |
| Moduflow™ Plus Bulletin |
| 产品 | 流速 | 过滤元素 | 密封材料 | 旁路阀(psi) | 端口连接类型 | 指示灯类型 | 选件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFP110QBMP35P9991 | 90.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | SAE-24, no fitting | Visual, Port Plugged | None |
| RFP110QBMP35Y9991 | 90.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face, no fitting | Visual, Port Plugged | None |
| RFP110QBMP35Y9F91 | 90.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face, 2inch NPFT | Visual, Port Plugged | None |
| RFP110QBPP35Y9F91 | 90.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face, 2inch NPFT | Port Plugged, Port Plugged | None |
| RFP205QBME35Y9991 | 130.0 | 05Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face, no fitting | Visual, Electrical | None |
| RFP210QBMP35P9991 | 130.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | SAE-24, no fitting | Visual, Port Plugged | None |
| RFP210QBMP35Y9991 | 130.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face, no fitting | Visual, Port Plugged | None |
| RFP210QBMP35Y9F91 | 130.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face, 2inch NPFT | Visual, Port Plugged | None |
| RFP210QBPM35Y9991 | 130.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face, no fitting | Port Plugged, Visual | None |
| RFP210QBPP35Y9991 | 130.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face, no fitting | Port Plugged, Port Plugged | None |
| RFP210QBPP35Y9F91 | 130.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face, 2inch NPFT | Port Plugged, Port Plugged | None |
| TFP110QBMD35C321 | 100.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face and SAE-24 combo | Visual, Electrical 3-pin | None |
| TFP110QBPM35C321 | 100.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face and SAE-24 combo | Port Plugged, Visual | None |
| TFP205QBPP35C321 | 150.0 | 05Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face and SAE-24 combo | Port Plugged, Port Plugged | None |
| TFP210QBMP35C321 | 150.0 | 10Q Microglass | Nitrile | 35.0 | 2inch SAE flange face and SAE-24 combo | Visual, Port Plugged | None |