立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
SW569 系列 ARMADA® 船舶多用途耐油吸入软管,为船舶发动机燃油提供和排放,硬壁湿式排放以及其它相关应用而设计,其耐受温度可达+100°C,工作压力可达75psi。
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| FCG HPD Tech PA-2016.01.004 Industrial Hose Assembly Grounding |
| 产品 | 软管内径(英寸) |
|---|---|
| SW569-625 | 5/8 |
| SW569-750 | 3/4 |
| SW569-1000 | 1 |
| SW569-1125 | 1-1/8 |
| SW569-1250 | 1-1/4 |
| SW569-1312 | 1-5/16 |
| SW569-1375 | 1-3/8 |
| SW569-1500 | 1-1/2 |
| SW569-1625 | 1-5/8 |
| SW569-1750 | 1-3/4 |
| SW569-1875 | 1-7/8 |
| SW569-2000 | 2 |
| SW569-2375 | 2-3/8 |
| SW569-2500 | 2-1/2 |
| SW569-2875 | 2-7/8 |
| SW569-3000 | 3 |
| SW569-3500 | 3-1/2 |
| SW569-4000 | 4 |
| SW569-4500 | 4-1/2 |
| SW569-5000 | 5 |
| SW569-6000 | 6 |