Fulflo MegaBond系列熔喷式过滤滤芯 | 公称精度,性价比极高 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

微胶粒等级(µm)

长度(英寸)

端盖配置

密封材料

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
Fulflo MegaBond系列熔喷式过滤滤芯 | 公称精度,性价比极高

Fulflo MegaBond系列熔喷式过滤滤芯 | 公称精度,性价比极高

Fulflo MegaBond系列熔喷式过滤滤芯采用的是渐变式的PP聚丙烯过滤介质,可以满足绝大多数的过滤要求。

技术规格:

  • 品牌: 派克多明尼克汉德
  • 行业: 工业/石油、天然气/油墨、涂料、染料
  • 功能: 澄清, Prefiltration, Polishing
  • 介质: 聚丙烯
  • 过滤器构造: 熔喷/线绕
  • 外径: 2 7/16 inch
  • 端盖材料: N/A,PP聚丙烯
  • 流速: 5GPM 每 10英寸滤芯

完整的产品说明

Fulflo® MegaBond™ Nominal(MBN) 是一款性价比极高的澄清过滤产品。滤芯采用的是渐变式的PP聚丙烯过滤介质,可以满足绝大多数的过滤要求。滤芯不会产生纤维脱落物,大大降低释出物的产生水平,保护过滤液体的洁净度。公称精度的过滤效率,有0.5,1,5,10,25,50和75微米精度可选。
• 采用热熔的过滤滤芯生产工艺,使得滤芯结构更加牢固。
• 一体式的过滤结构,阻止了纤维的脱落,保证了稳定的过滤性能。
• 无涂层结构提供最佳液体纯度和消除泡沫的状态
• 牢固、精密的内支撑,保证颗粒不会进入下游,造成旁通。
• 符合FDA等级的PP聚丙烯材质(仅DOE端盖形式),满足ANSI/NSF42&NSF61要求。
• 渐变式的孔径,过滤性能最优化。
• PP聚丙烯结构化学兼容性强,满足绝大多数过滤工艺的要求。
• 所有的结构材质,可有符合FDA、CFRTitle21与液体接触安全标准的规格选项。
• 选择单一的结构材质,可以简化化学兼容性的影响。
也可以提供可抛弃式的过滤产品

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 微胶粒等级(µm) 长度(英寸) 端盖配置 密封材料
MBN05M30 0.5 30 DOE without gaskets None
MBN05M30-TC-E 5 30 222 O-Ring/Flat EPR
MBN10M10 10 10 DOE without gaskets None
MBN10M10-TC-E 10 10 222 O-Ring/Flat EPR
MBN10M20 10 20 DOE without gaskets None
MBN10M20-TC-N 10 20 222 O-Ring/Flat Buna-N
MBN10M29-4 10 29-1/4 DOE without gaskets None
MBN10M29-4-OB 10 29-1/4 Open end/Polypropylene spring closed end None
MBN10M30 10 30 DOE without gaskets None
MBN10M30-SF-E 10 30 226 O-Ring/Flat EPR
MBN10M40 10 40 DOE without gaskets None
MBN10M40-TC-E 10 40 222 O-Ring/Flat EPR
MBN10M40-TC-N 10 40 222 O-Ring/Flat Buna-N
MBN10M40-TF-S 10 40 222 O-Ring/Fin S7442
MBN10M9-4 10 9-3/4 DOE without gaskets None
MBN1M10 1 10 DOE without gaskets None
MBN1M20 1 20 DOE without gaskets None
MBN1M20-TC-S 1 20 222 O-Ring/Flat S7442
MBN1M29-4 1 29-1/4 DOE without gaskets None
MBN1M29-4-SF-E 1 29-1/4 226 O-Ring/Flat EPR
MBN1M30 1 30 DOE without gaskets None
MBN1M30-SF-N 1 30 226 O-Ring/Fin Buna-N
MBN1M30-SF-S 1 30 226 O-Ring/Fin S7442
MBN1M40 1 40 DOE without gaskets None
MBN1M40-OB 1 40 Open end/Polypropylene spring closed end N/A
MBN1M9-4 1 9-3/4 DOE without gaskets None
MBN25M10 25 10 DOE without gaskets None
MBN25M10-TC-N 25 10 222 O-Ring/Flat Buna-N
MBN25M19-4 25 19-1/2 DOE without gaskets None
MBN25M20 25 20 DOE without gaskets None
MBN25M20-TC-V 25 20 222 O-Ring/Flat Viton
MBN25M30 25 30 DOE without gaskets None
MBN25M30-SC-E 25 30 226 O-Ring/Flat EPR
MBN25M40 25 40 DOE without gaskets None
MBN25M40-TC-E 25 40 222 O-Ring/Flat EPR
MBN25M40-TC-S 25 40 222 O-Ring/Flat S7442
MBN25M9-4 25 9-3/4 DOE without gaskets None
MBN50M10 50 10 DOE without gaskets None
MBN50M20 50 20 DOE without gaskets None
MBN50M20-TC-E 50 20 222 O-Ring/Flat EPR
MBN50M30 50 30 DOE without gaskets None
MBN50M40 50 40 DOE without gaskets None
MBN50M40-TC-V 50 40 222 O-Ring/Flat Viton
MBN5M10 5 10 DOE without gaskets None
MBN5M10-DO-N 5 10 DOE with gaskets/collars Buna-N
MBN5M10-TC-N 5 10 222 O-Ring/Flat Buna-N
MBN5M10-TF-N 5 10 222 O-Ring/Fin Buna-N
MBN5M19-4 5 19-1/2 DOE without gaskets None
MBN5M20 5 20 DOE without gaskets None
MBN5M20-TF-S 5 20 222 O-Ring/Fin S7442
MBN5M29-4 5 29-1/4 DOE without gaskets None
MBN5M29-4-TF-N 5 29-1/4 222 O-Ring/Fin Buna-N
MBN5M30 5 30 DOE without gaskets None
MBN5M30-SF-E 5 30 226 O-Ring/Fin EPR
MBN5M30-TC-V 5 30 222 O-Ring/Flat Viton
MBN5M40 5 40 DOE without gaskets None
MBN5M40-OB 5 40 Open end/Polypropylene spring closed end N/A
MBN5M40-TB-E 5 40 222 O-Ring/Polypropylene spring closed end EPR
MBN5M40-TC-E 5 40 222 O-Ring/Flat EPR
MBN5M40-TC-S 5 40 222 O-Ring/Flat S7442
MBN5M40-TF-E 5 40 222 O-Ring/Fin EPR
MBN5M9-4 5 9-3/4 DOE without gaskets None
MBN75M20 75 20 DOE without gaskets None

687890
679945