立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克固美丽的 Metalastic™ EXP-URE 聚氨酯填充膨胀铝垫片为外部安装配件提供导电,流体和压力密封解决方案。这些完全固化的垫片旨在最大限度地减少需要电气连接的接口表面的电腐蚀,在需要雷击接地或EMI屏蔽的应用中是一种有效的解决方案。与传统的衬垫替代方案相比,通过大量的性能改进,客户的总体拥有成本有望降低 30%,这主要得益于各种因素的影响,包括避免重新组装和材料更换。
特征和优点:
• 高表面亲和力的聚氨酯提供卓越的流体密封
• 与传统的密封替代方案相比,可使腐蚀减少高达 300%
• 低挠曲力要求可增加设计自由度
• 挠曲度低至 15% 时电气性能得到优化
• 紧固件负载的均匀分布可以消除点蚀和划痕
• 排除点对点接触电阻
• 垫片有 2 种标准厚度(0.030 和 0.055 英寸)
• 以薄片或定制钢尺模切垫片形式供应
• RoHS 认证
典型应用:
• 外部安装设备底座(天线、雷达、照明等)
• 军事检修面板组件(电子设备托架和舱口)
• 连接器/波导组件
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker Chomerics Product Case Studies |
| Parker Chomerics Upcoming Webinars & On Demand Webinars |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Datasheet: METALASTIC EXP-URE |
| Selector Guide: Wire Mesh EMI Gaskets Selector Guide |
| 产品 | 材料厚度(英寸) | 形状 |
|---|---|---|
| 08-6002-XX | 0.03 | Custom Gasket |
| 08-6502-XX | 0.055 | Custom Gasket |