PX系列是派克的中高端直联伺服减速箱。可提供60至142mm和NEMA23到NEMA56的尺寸规格,同时拥有螺旋行星技术的优点,可为您提供更具价值的产品。PX系列螺旋行星减速机拥有高扭矩,低背隙和高刚度的特性,使其非常适用于中高端场合的设备应用。其在设计上的增强使PX系列在提供优秀的性能表现的同时,可以适应更苛刻的应用需求。 这样优异的性能表现为客户提供了更高的性价比,这也是为什么PX系列行星减速箱目前成为客户降低伺服电机应用成本方案的理想选择。
•中等精度,直联螺旋形行星减速机
•外形尺寸:60 - 142mm/ NEMA23 - NEMA56
•减速比:3:1 - 100:1
•高扭矩/低齿隙:螺旋行星齿轮结构
•间隙:小于8弧分(标准)/ 小于弧分(可选)
•效率:高达97%
•静音运行:小于66 db
•高输入速度:高达6,000 RPM
•更高的径向载荷能力:广泛隔开的角接触轴承输出
•高刚度:积分齿圈和刚性太阳轮
•Helicrown:派克的齿轮轮齿几何形状以获得更静音运行和更高的负载
•更高的齿轮耐磨性:离子渗氮热处理
•提高了使用寿命:行星滚针轴承
•通用安装套件:快速交货和安装更方便
•IP65防护等级