MKC系列电磁阀线圈 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
MKC系列电磁阀线圈

MKC系列电磁阀线圈

电磁阀线圈将电能转化为直线运动来开启及关闭阀体。其用于Sporlan 电磁阀及压力调节阀。

技术规格:

  • 型号: Please Configure Part for Model Nnumber
  • 应用: Solenoid Coil- Normally Closed Valves or Solenoid Coil- Normally Open Valves
  • 线圈类型: MKC-1, MKC-2, OMKC-1, OMKC-2, MKC-2E, MKC-1E, MKC-1TS, MKC-2TS, OMKC-2TS, MCK-2, OMKC-1E, OMKC-2E, MKC-2, OMKC-1, OMKC-2, MKC-2E, MKC-1E, MKC-1TS, MKC-2TS, OMKC-2TS, MCK-2, OMKC-1E, OMKC-2E, Junction Box, Conduit Boss- NEMA 4 Watertight, DIN, Leads Only, Top Spade
  • 频次: Not Applicable, 50, 60 or 50-60 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
  • 输入电压: 24VAC, 120VAC, 208-240VAC, 12VDC, 24VDC, 36VDC, 64VDC, 115VDC VAC, 120 VAC, 208 to 240 VAC, 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 64 VDC, 115 VDC
  • 引线颜色: Blue, Red, Red/ Yellow/ Black/ Blue, Orange, Black or Not Applicable, Red, Red/Yellow/Black/Blue, Orange, Black, n/a

完整的产品说明

电磁阀线圈将电能转化为直线运动。线圈由铜质或铝质绕线组成,形成一个中空的绕线管。当电流经过线圈时,边形成了一个磁场。

市场:
• 空调
• 冷冻
• 工业制冷
• 运输

特性/益处:
• 用于电磁阀及压力调节阀的可更换线圈

应用
• 空调-家用、热泵、冷水机组 、商用单元机、工业空调
• 食品设备-制冰机、酱料机
• 制冷-冷箱、冷柜、移动单元机、自控制单元
• 工业制冷

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
840599