MMB系列液压缸 - 派克 Parker

MMB系列液压缸 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

MMB系列液压缸

MMB系列液压缸是“轧机”型的,重载圆环形液压缸,该液压缸设计用于轧钢机及类似应用环境方面的。它们可以在16MPa的全负荷下长期运行,符合ISO 6020/1标准。

技术规格:

  • 最大运行压力: 160.00 bar
  • 最小孔径: 40.00 mm
  • 孔径: 320.00 mm
  • 最小杆直径: 22.00 mm
  • 最大杆直径: 220.00 mm
  • 最大冲程长度: 5,000.00 mm
  • 最低运行温度: -20.00 °C
  • 最高运行温度: 150.00 °C
  • 安装类型: 8.00
  • 汽缸动作: 单/双作用式, Double Acting
  • 端口类型: 英制圆管螺纹标准,公制螺纹或法兰, Metric, Flanged
  • 活塞类型: 标准,V形,负载保持, Chevron, Load Holding
  • 杆端类型: 公或母, Female
  • 杆端螺纹类型: 公制
  • 杆尺寸数量/孔尺寸: 2.00

完整的产品说明

MMB系列“轧机”型液压缸是具有优异的质量,工作压力在16MPa的,可在重载下长时间工作。此液压缸用于轧钢机和相类似的应用中。

MMB系列的液压缸它在维护服务方面具有特点。例如它的填料部分可更换,它的缸体易拆卸,它的缸头与端盖能够拆卸易于维护,因此具有很低的运行成本。与派克液压缸一样,它们都能提供长寿、高效的工作性能,而且维护的要求较低并提供很高的生产率。 MMB系列液压缸符合ISO 6020/1和CETOP RP58H的标准。液压缸由可供广泛的选择的特点,也可以定制,以适应具有挑战性的工业应用。

在选项中,我们提供大号的油口、止动环、行程限制器、填料性的泄漏油口和杆端保护以及更多。仅仅是定制的液压缸能做到的功能,我们富有经验的工程师将会与您合作去开发出您所需要的产品。

•工作压力21MPa
•缸径:40 - 200mm
•活塞杆直径28 - 140mm
• 行程可达3000mm
•介质和密封
•有五种型式的密封去适合不同类型的介质
•温度范围:-20 - 85℃,取决于介质和密封型式
•八种标准安装型式
•对于每个缸径提供三种活塞杆直径
•每种缸径提供3种公螺纹与3种母螺纹的连接
•多种功能提供服务

应用
•机床
•输送线
•注塑机
•造纸机械
•压床
•飞行模拟器
•船舶稳定装置
•航天定位系统
•焊接设备
•测试设备
•机器人

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687940