×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
Motorized Positioning Stages and Tables
主页
产品
液压缸、气缸、电动缸、执行器
电动定位平台和工作台
电动定位平台和工作台
Filter
电动定位平台和工作台 类别
旋转定位器
线性定位器
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
品牌
Parker
品牌 : Parker
67
事业部
Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
事业部 : Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
23
Electronic Motion and Controls Division
事业部 : Electronic Motion and Controls Division
42
Pneumatic Division
事业部 : Pneumatic Division
4
技术
机电
技术 : 机电
5
机电一体化
技术 : 机电一体化
56
气动
技术 : 气动
2
气动系统
技术 : 气动系统
4
产品类型
手动定位器
产品类型 : 手动定位器
1
旋装定位器
产品类型 : 旋装定位器
5
线性定位器
产品类型 : 线性定位器
61
产品风格
旋转台
产品风格 : 旋转台
2
电动机驱动
产品风格 : 电动机驱动
38
直线平台
产品风格 : 直线平台
4
直线电机驱动
产品风格 : 直线电机驱动
23
产品序列
HD
产品序列 : HD
3
LCR
产品序列 : LCR
2
LX
产品序列 : LX
1
LXR
产品序列 : LXR
6
MX
产品序列 : MX
10
PROmech
产品序列 : PROmech
1
T (I-FORCE)
产品序列 : T (I-FORCE)
8
TR (RIPPED)
产品序列 : TR (RIPPED)
3
XE
产品序列 : XE
8
XLM
产品序列 : XLM
1
XR
产品序列 : XR
11
ZP
产品序列 : ZP
2
mSR
产品序列 : mSR
2
传动列类型
丝杆
传动列类型 : 丝杆
6
无(自由移动)
传动列类型 : 无(自由移动)
1
气动系统
传动列类型 : 气动系统
2
滚珠丝杆
传动列类型 : 滚珠丝杆
25
直接驱动
传动列类型 : 直接驱动
1
直线电机
传动列类型 : 直线电机
16
蜗轮
传动列类型 : 蜗轮
2
齿轮齿条
传动列类型 : 齿轮齿条
1
轴承类型
交叉滚子轴承
轴承类型 : 交叉滚子轴承
11
方形导轨
轴承类型 : 方形导轨
34
集成式球轴承
轴承类型 : 集成式球轴承
7
负荷能力
lb
N
> 0 至 100 lb
负荷能力 : > 0 至 100 lb - lb
27
> 100 至 225 lb
负荷能力 : > 100 至 225 lb - lb
14
> 225 至 675 lb
负荷能力 : > 225 至 675 lb - lb
9
> 2250 lb
负荷能力 : > 2250 lb - lb
3
> 675 至 2250 lb
负荷能力 : > 675 至 2250 lb - lb
5
> 0 至 500 N
负荷能力 : > 0 至 500 N - N
27
> 1000 至 3000 N
负荷能力 : > 1000 至 3000 N - N
13
> 10000 N
负荷能力 : > 10000 N - N
3
> 3000 至 10000 N
负荷能力 : > 3000 至 10000 N - N
7
> 500 至 1000 N
负荷能力 : > 500 至 1000 N - N
12
最大输出速度
inch/sec
m/sec
RPM
最高 20 inch/sec
最大输出速度 : 最高 20 inch/sec - inch/sec
49
最高 240 inch/sec
最大输出速度 : 最高 240 inch/sec - inch/sec
6
最高 40 inch/sec
最大输出速度 : 最高 40 inch/sec - inch/sec
31
最高120 inch/sec
最大输出速度 : 最高120 inch/sec - inch/sec
15
最高80 inch/sec
最大输出速度 : 最高80 inch/sec - inch/sec
27
最高 2 m/sec
最大输出速度 : 最高 2 m/sec - m/sec
27
最高0.5 m/sec
最大输出速度 : 最高0.5 m/sec - m/sec
49
最高1 m/sec
最大输出速度 : 最高1 m/sec - m/sec
31
最高3 m/sec
最大输出速度 : 最高3 m/sec - m/sec
15
最高6 m/sec
最大输出速度 : 最高6 m/sec - m/sec
6
最高 200 RPM
最大输出速度 : 最高 200 RPM - RPM
3
最高 500 RPM
最大输出速度 : 最高 500 RPM - RPM
1
最大加速度
inch/sec2
m/sec2
> 0 至 100 inch/sec2
最大加速度 : > 0 至 100 inch/sec2 - inch/sec2
47
> 100 至 200 inch/sec2
最大加速度 : > 100 至 200 inch/sec2 - inch/sec2
45
> 1000 至 2000 inch/sec2
最大加速度 : > 1000 至 2000 inch/sec2 - inch/sec2
14
> 200 至 400 inch/sec2
最大加速度 : > 200 至 400 inch/sec2 - inch/sec2
45
> 400 至 1000 inch/sec2
最大加速度 : > 400 至 1000 inch/sec2 - inch/sec2
44
> 0 至 2.5 m/sec2
最大加速度 : > 0 至 2.5 m/sec2 - m/sec2
47
> 10 至 25 m/sec2
最大加速度 : > 10 至 25 m/sec2 - m/sec2
44
> 2.5 至 5 m/sec2
最大加速度 : > 2.5 至 5 m/sec2 - m/sec2
45
> 25 至 50 m/sec2
最大加速度 : > 25 至 50 m/sec2 - m/sec2
14
> 5 至 10 m/sec2
最大加速度 : > 5 至 10 m/sec2 - m/sec2
45
重复性
micron
arc-sec
0.1 至 2.0 micron
重复性 : 0.1 至 2.0 micron - micron
30
2.1 至 5.0 micron
重复性 : 2.1 至 5.0 micron - micron
9
21 至 100 micron
重复性 : 21 至 100 micron - micron
4
5.1 至 20 micron
重复性 : 5.1 至 20 micron - micron
7
< 2 arc-sec
重复性 : < 2 arc-sec - arc-sec
1
> 10 arc-sec
重复性 : > 10 arc-sec - arc-sec
3
符合规格
CE
符合规格 : CE
3
洁净室认证
符合规格 : 洁净室认证
40
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
电动定位平台和工作台
电动定位平台和工作台 类别
线性定位器
旋转定位器
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890