技术规格: 产品序列: mPR转台 产品类型: 直驱转台 传动轴类型: 直接 回馈类型: 光电编码器 最大输出速度: 300 RPM 最大输出扭矩: 8.0 | 54.9 lb-inch, 54.9 lb-inch, 0.9 | 6.2 Nm, 6.2 Nm 轴承类型: 交叉滚柱 轴向负荷能力: 9.0 | 26.5 lb, 26.5 lbs, 40.0 | 118.0 N, 118 N 重复性: +/-1 - 11 (arc-sec) arc-sec 输入电压: 24 - 340 VDC VDC 完整的产品说明 mPR系列是一款集成了高精度旋转轴承、高分辨率旋转编码器和三相交流伺服电机的微型精密直驱转台。该转台设计可在一个非常紧凑的结构中提供了模块性、灵活性和高性能的组合。mPR有两种外形尺寸-80mm和104mm直径。尺寸、高精度和上述特点的结合使mPR成为许多高科技行业的理想定位台。mPR的低外形和高精度使其非常适合用于计量系统、激光加工、电子制造和半导体制造业。mPR80与MX80和mSR80/100具有共同的安装特性,mPR100与404XR具有共同的安装特性,以用于构建完整的多轴系统。市场: • 生命科学 • 电子制造业 • 半导体 • 光学 特点/优点: • mPR 80: 直径80mm,高度75mm • mPR 100: 直径104mm,搞定90mm • 360度连续运转 • 四种编码器分辨率(3个数字增量,1个模拟正弦/余弦) • 顶部和底部的定位销孔,用于重复固定 • 通孔 • 可直接安装到MX、mSR和XR平台上 • 3米高柔性电缆 • 轻质铝合金结构应用: • 洁净室 • 量测 • 聚焦 相关文档(前身为“产品支持”) Literature and Reference Materials Parker mPR Rotary Stage Applications Flyer Rotary and Lift Positioners--mPR PM-DD RM 200RT ZP200 mPR 080 - 3D CAD (STP) mPR 100 - 3D CAD (STP) mPR Series - Flyer mPR Series - Presentation (Full Powerpoint - 1.3GB) mPR Series - User Manual--102-7238 Parker Electromechanical Solutions for Life Sciences Parker Cleanroom Capabilities - Flyer Parker Precision Linear Mechanics Vacuum Capabilities Compliance, Certifications & Safety mPR Series Compliance Statement Product Demos & Tutorials mPR Series - Presentation (.PDF) Parker mPR Rotary Stage ×