MPS-33 真空压力传感器 (单色安装面板)/派克气动 - 欧洲 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
MPS-33 真空压力传感器 (单色安装面板)/派克气动 - 欧洲

MPS-33 真空压力传感器 (单色安装面板)/派克气动 - 欧洲

MPS-33系列压力传感器可提供2个独立的PNP或者NPN形式输出,并带有额外的1-5VDC模拟信号输出。MPS-33系列有红色的LED压力显示,可用于可视化检测。配套传感器压力范围:真空至145psig。

技术规格:

  • 额定压力: 0 - 30 inHg,-14.5 到 72 PSI,0 到 145 PSI
  • 可显示值: PSIG, Bar, inHg, mmHg, kPa, kfg, cm3, mmH2O
  • 信号输出: (2) PNP 和 (1) 1-5VDC, (2) NPN 和 (1) 1-5VDC
  • 电气连接: 2米,5根引线
  • 介质: 液压流体,空气,水
  • 隔膜材料:
  • 端口尺寸: 1/8"内螺纹
  • 端口类型: NPSF | BSPP
  • 工作温度: 32°至+ 122° °F, 0°至+ 50° °C
  • 输入电压: 12 到 24 VDC + 或 - 10% 或更少,波形(Vp-p)10% 或更少
  • 显示屏类型: 单色(红色)LED,3+1/2位,7段
  • 响应时间: < 或 = 2.5ms (防振功能:24ms, 192ms, 786m三种选择) ms
  • 重复性: + or - 2% of Full Scale
  • 符合规格: IP65防尘管连接,CE标识,EMC - EN61000-6-2:2000, Rohs
  • 电流: <55 mA
  • 结构材料: 包装盒内表:ABS(灰),压力油口:镀锌,隔膜:硅
  • 控制模式: N.O或N.C输出模式,测量单位,滞后或窗口比较模式,输出响应时间,密码锁编程,最小显示值,最大显示值,零复位,错误输出模式
  • 包括附件: Panel Mounting Bracket |Surface Mounting Bracket

完整的产品说明

MPS-33压力传感器带有两个可同时输出、但信号各自独立的开放式晶体管输出,并带有一个额外的1-5 V直流模拟输出。每个压力传感器上压力读数用红色数字显示,并包含有LED显示板和带有2米长、适合电器连接扣眼的导线。固定的输出形态有PNP和NPN两种可供选择。该系列传感器还可以用于测量真空,可高达145 psig.

在高科技生产日新月异的今天,压力传感器的应用可谓是不胜枚举,也很关键和重要。对于滞后模式或窗口比较模式,传感器输出通常有瞬时或非瞬时两种执行模式。对于滞后模式,操作者可以设置开关开启点和折回点位置。而对于窗口比较模式,操作者需要设置运行的高压值和低压值。另外对于电源输出,这类型传感器有额外的执行方式,因此能被整合到逻辑系统中,以彰显其额外的优势。根据压力范围、输出模式和额外的执行方式来选择适合于具体应用的压力传感器。

   • 压力范围:0 - 30 inHg, -14.5 到 72 PSI, 0 到 145 PSI
   • 测量数值显示单位:PSIG | Bar | inHg | mmHg | kPa | kfg | cm3 | mmH2O
   • 输出类型:(2) PNP带(1) 1-5 VDC | (2) NPN带(1) 1-5 VDC
   • 电器连接:2米5芯导线
   • 介质:空气& 非腐蚀性气体 |不可燃烧气体
   • 隔膜材质:硅胶
   • 连接尺寸:1/8"内螺纹
   • 螺纹类型:NPSF | BSPP
   • 工作温度范围 (F):32°—122°
   • 工作温度范围 (C):0° - 50°
   • 电源:12到24 VDC +/- 10% .波形(Vp-p) 10% 或更低
   • 显示:红色LED, 3 + 1/2 位, 7个分段
   • 响应时间:&lt; or = 2.5ms (chattering-proof function:24ms, 192ms, 786m selections)
   • 循环性:+ 或 - 2% 全量程
   • 证书/认证:IP65带防尘连接, CE 认证, EMC-EN61000-6-2:2001, Rohs
   • 电流:&lt;55mA
   • 块体材料:ABS (灰) |压力口:铸造,表面镀锌 | 隔膜:硅胶
   • 其它可选执行方式
           -  N.O 或 N.C 输出模式
          -  测量单位
          - 滞后或窗口比较模式
          -  输出相应时间
          -  可锁执行模式
          -  最小值显示
          - 最大值显示
          - 复位
          - 错误输出模式
   • 附件:平板安装支架| 表面安装支架
产品

687890
A87859