UHP 超高纯 PFA 手动隔膜 (3/4") 2 通阀 – MV-16系列 | #MV-16-0712


LOADING IMAGES
MV-16-0712

UHP 超高纯 PFA 手动隔膜 (3/4") 2 通阀 – MV-16系列 | #MV-16-0712 OBSOLETE

MV-16 系列 PFA隔膜阀提供高泄露完整性和优异的耐腐蚀性。它有2通型,用于超高纯(UHP)和腐蚀性流体和气体处理 应用。


技术规格:

  • 螺母材料: PFA
  • 端口连接类型: 3/4" Parbond
  • 流体接触材料: PFA, 改性PTFE
  • 非流体接触材料: PVDF, 氟橡胶, PTFE涂层不锈钢弹簧
  • 额定压力: 0-120 psig (8.3 bar)
  • 最高环境温度: 66 °C, 150 °F
  • 最低环境温度: -17 °C, 0 °F
  • 最高流体温度: 130 °C, 266 °F
  • 最低流体温度: -17 °C, 0 °F
  • 流速: Cv 7.9 Cv
  • 流量系数: Kv 112.6 L/min
  • 流量控制: ON/OFF
  • 长度: 5.9 inch, 149.86 mm

物品信息

MV-16 系列是3/4

PFA手动隔膜阀,用于超高纯(UHP)和腐蚀性流体处理应用,包括半导体制造操作。阀门有2通型,采用成型PFA阀体和精密加工密封区域,具有更高的泄露完整性和耐化学性。

MV-16系列配备一体式改性聚四氟乙烯隔膜,提供出色的柔韧性和较之传统聚四氟乙烯更长久的循环寿命。阀门采用氟聚合物涂层不锈钢弹簧,降低腐蚀性环境的影响,与多种工艺介质实现兼容。根据客户需求,MV-16系列阀门可配套多种连接形式,包括Parflare和Parbond管接头。接头减少装配和安装时间,以获得洁净至关重要的应用中无泄漏密封性能。

MV-16系列PFA阀门的严格设计控制阀座和隔膜应力,以及稳定、无维护使用寿命。它的榫槽密封可以实现隔膜与阀体的稳定密封,形成高循环寿命、更低的维修成本,隔离工艺介质。阀门采用3/4

全通径,紧凑结构无大流量限制,工作压力上限120 psig。流量取决于结构和接口类型(MV-16 Parbond和Parflare连接方式可达7.9 C¬v)。MV-16可多圈旋转,允许精密流量调整。  

市场:
• 半导体
• 分析试验室
• 制药
• 生物制药
• 航空航天
• 工业

特点/优势:
• 出色的泄露完整性
• 改性聚四氟乙烯隔膜和氟聚合物涂层不锈钢弹簧提供高循环寿命和优异的耐腐蚀性
• 正反向压力范围:真空到120 psig
• 有2通型
• 可配套多种连接形式,包括Parflare和Parbond管接头
• 可多圈旋转,允许精确流量调整
• MV-16系列可多圈旋转,允许精密流量调整
• 环境温度范围:0°F 至 +150° F (-17°C 至 +66° C)
• 流体温度范围:0°F 至 +266° F (-17°C 至 +130° C)

应用:
• 腐蚀性和特殊气体
• 半导体工具
• 工具挂钩
• 阀组箱 (VMBs)

了解更多 显示更少

CAD 图纸 + 文件

No CAD files available

确定

x

相关文档(前身为“产品支持”)

×

数量:
请求报价

物品已成功添加至询价单 转至询价单

x

确定

x

查找经销商

购买地点

当地厂商

派克汉尼汾总部(上海)

上海市金桥出口加工区云桥路280号

201206

电话

+86-21-28995000

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

687890
938256