MX45S是一种微型,高精度线性电动位置平台,其设计主要基于成功的MX80S。 MX45S使用机械臂蠕变,交叉滚子轴承进行引导,并具有滚珠丝杠传动系统。 MX45S具有非常紧凑的设计 - 测量宽度仅为45 mm,是生命科学或光学行业中空间受限应用场合的理想选择。 MX45S可以轻松地配置成为多轴产品,并提供标准过渡支架。
MX45S系列滚珠丝杠驱动的交叉导向式微型直线定位器;标准功能及配件:
•框架宽度为45 mm
•三个标准行程5,15,25 mm
•重复位置精度+/- 1微米
•速度上限为30 mm / sec
•滚珠丝杠传动系统
•有效载荷上限68.5 N
•推力上限40 N
•预配置的直列电机安装和安装的电机选项
•标准多轴系统
•外部线性编码器的标准选项
•微型,非接触式零位或限位传感器,可以沿着整个行程长度定位