MX80L系列有铁芯直线电机驱动交叉滚子导轨式微型线性定位器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
MX80L系列有铁芯直线电机驱动交叉滚子导轨式微型线性定位器

MX80L系列有铁芯直线电机驱动交叉滚子导轨式微型线性定位器

MX80L是一个高精度微型线性位置平台,该产品包括铁芯线性电机,集成高分辨率反馈和交叉滚柱导轨。 尺寸只有80mm宽,25mm高,它提供高达200mm的行程和78N的负载能力。

技术规格:

  • 产品序列: MX
  • 轮廓宽度: 80 mm
  • 传动轴类型: 直线电机
  • 螺节距: 有铁芯伺服电机
  • 轴承类型: 双交叉棍子
  • 最大冲程长度: 200 mm, 7.87 inch
  • 最大工作速度: 2000 m/sec, 78.74 inch/sec
  • 最大加速度: 1.93 m/sec2, 75.98 inch/sec2
  • 双向重复性: 0.4 μm, 0.0157 thou
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 78.48 N, 18 lb
  • 逆变负荷能力: 78.48 N, 18 lb
  • 轴向负荷能力: 24 N, 5.4 lb
  • 最大断裂扭矩: -
  • 包括其他保护功能: -
  • 符合规格: 洁净室(1000级 - 标准/ 10级 - 可选)
  • 回馈类型: 是(编码器:0.01μm,0.02μm,0.1μm,0.5μm或1μm分辨率光学增量)
  • 防护等级: IP00

完整的产品说明

MX80L是一种微型,高精度线性位置平台。它使用了机械臂蠕变或标准交叉滚子轴承作为引导,并使用铁芯线性电机来驱动它。 MX80L具有非常紧凑的设计 - 宽度仅为80mm,高度为25mm。其将相关的部件整合在这个微型平台上:如平台导向,线性电机,线性编码器,限制和零位传感器 - 使其成为空间受限的应用场合-如生命科学或光学领域的电动位置平台的理想选择。 同时MX80L可以轻松地配置成为多轴产品,并提供标准过渡支架。。

MX80L系列有铁芯的交叉滚子导轨式微型电动位置平台;标准功能及配件:
•框架宽度为80 mm
•五个标准行程,25,50,100,150和200 mm
•重复位置精度为+/- 0.4微米
•集成的光学编码器分辨率为1.0,0.5,0.1,0.02和0.01微米分辨率
•速度可大至2000 mm / sec
•可选4或8极线性电机传动系统选件
•有效载荷可大至78 N
•推力可大至24 N
•集成零位和限位感应
•提供标准多轴配置
•具有每个精度级的斜率校正值的激光测试数据

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514