MX80L是一种微型,高精度直线电机平台。它使用了防爬行,标准交叉滚柱轴承导轨,并使用有铁芯直线电机来驱动它。 MX80L具有非常紧凑的设计 - 宽度仅为80毫米,高度为25毫米。其将相关的部件整合在这个微型平台上:如操作流程,直线电机,线性编码器,限位和原点传感器 - 使其适用于空间受限的应用场合-如生命科学或光学领域的电动位置平台的理想选择。 同时MX80L可以轻松地配置成为多轴产品,并提供标准转接支架。
MX80L系列有铁芯直线电机交叉滚柱导轨微型平台;标准功能及配件:
• 框架宽度为80 mm
• 五个标准行程,25,50,100,150和200 mm
• 重复位置精度为+/- 0.4微米
• 集成的光学编码器分辨率为1.0,0.5,0.1,0.02和0.01微米分辨率
• 最大速度为2000 mm / sec
• 可选4或8极直线电机
• 最大有效载荷78 N
• 最大推力为24 N
• 集成限位和原点传感器
• 提供标准多轴配置
• 具有每个精度级的斜率校正值的激光测试数据