MX80S系列滚珠丝杠驱动的交叉滚柱导轨微型平台 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
MX80S系列滚珠丝杠驱动的交叉滚柱导轨微型平台

MX80S系列滚珠丝杠驱动的交叉滚柱导轨微型平台 OBSOLETE

MX80S滚珠丝杠驱动的微型交叉滚子线性平台只有80mm宽。 提供高精度,行程长度可达150mm和有效载荷容量为80N,是应用于生命科学或光学调整行业应用的理想选择

技术规格:

  • 产品序列: MX
  • 轮廓宽度: 80 mm
  • 传动轴类型: 滚珠丝杠
  • 螺节距: 2mm mm
  • 轴承类型: 交叉滚柱
  • 最大冲程长度: 150 mm, 5.91 inch
  • 最大工作速度: 0.1 m/sec, 3.9 inch/sec
  • 最大螺杆转速: 50 RPS
  • 最大加速度: 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • 双向重复性: 1.5 μm, 0.06 thou
  • 传动列效率额定值: 90 %
  • 工作周期: 100 %
  • 负荷能力: 80 N, 18 lb
  • 逆变负荷能力: 80 N, 18 lb
  • 轴向负荷能力: 123 N, 28 lb
  • 最大断裂扭矩: 0.05 Nm, 7.08 oz-inch
  • 最大运行扭矩: 0.085 Nm, 12.03 oz-inch
  • 包括其他保护功能: -
  • 符合规格: 洁净室准备(10级)| 低ESD完成, Low ESD Finish
  • 回馈类型: 是(编码器:正弦,0.1μm,0.5μm,1μm或5μm分辨率)
  • 防护等级: IP00

完整的产品说明

MX80S系列滚珠丝杠驱动的交叉滚柱导轨微型平台,它使用了防爬行,标准交叉滚柱轴承导轨,并具有滚珠丝杠传动系统。 MX80S具有非常紧凑的设计 - 测量宽度仅为80 mm,是生命科学或光学市场中受空间限制的应用的理想选择。 MX80S可以轻松地配置为多轴产品,提供标准过渡支架。

MX80S系列滚珠丝杠驱动的交叉导向式微型电动位置平台;标准功能及配件:
• 框架宽度为80 mm
• 四个标准行程,25,50,100和150 mm
• 重复位置精度为+/- 1.5微米
• 速度上限为100 mm / sec
• 滚珠丝杠传动系统
• 有效载荷上限78.5 N
• 推力上限为123 N
• 预配置的直列电机安装和安装的电机选项
• 标准多轴系统
• 添加外部线性编码器的标准选项
• 微型,非接触式原点和限位传感器,可以沿着整个行程长度定位

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
936514