70 度丁腈橡胶O型圈成套工具箱,黑色,UL 认证 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

颜色

市场

流体的兼容性

导热应用(F)

名义硬度范围

聚合物的家族

证书

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
70 度丁腈橡胶O型圈成套工具箱,黑色,UL 认证

70 度丁腈橡胶O型圈成套工具箱,黑色,UL 认证

派克的丁腈橡胶 O形圈配套箱包含了 37 种常用 AS568 的尺寸和总共 513 个 O形圈。

技术规格:

  • 内径: 各种各样的
  • 宽度: 各种各样的
  • 聚合材料选件: 丙烯腈丁二烯腈
  • 热应用类型: Standard (-30°F to 250°F)
  • 最低运行温度: -30 °F
  • 硬度计: 70 Shore A
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 与流体类型共同使用:
  • 行业: 通用的
  • 符合规格: UL, MIL标准/航空航天标准, UL-Fire, UL-GasAlc, UL-MPSGas, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-Ammonia, UL-DryChem, MIL-G-21569B Class I, UL-GasAlc, UL-MPSGas, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-Ammonia, UL-DryChem, MIL-G-21569B Class I
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑:
  • 颜色: 黑色

完整的产品说明

零件编号找不到,密封尺寸未知,以及来自 OEM 设备的零件本身是不可用时,这些 O 形圈套装盒可以解决问题,不会引起几小时的停机时间。超过八个不同的标准套装盒供你一个选择化合物和 O 形圈的大小,以适合你范围广泛的密封应用。最终的结果吗?作为一个 OEM 更换部分有多个密封解决方案相同的成本。甚至可以使用任意我们 200 多种的化合物订制套装工具盒。

• 抗热能力
• 达到 100°C(212°F),短时达到 121°C(250°F)
• 低温适应能力
• 依据于不同化合物,在-34°C 和-57°C 之间(-30°F 和-70°F)
• 化学物质抵抗能力
• 脂肪族碳氢化合物(丙烷、丁烷、石油、矿物油脂,柴油、燃油)植物油和矿物油和油脂
• 适用于 HFA,HFB,HFC 液压油
• 适用于低温下稀释的酸,碱和盐
• 水(特殊化合物达到 100°C)(212°F)
• 适用于通用应用,MIL-G-21569 CL 1, UL 名单

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 颜色 市场 流体的兼容性 导热应用(F) 名义硬度范围 聚合物的家族 证书
PLSTC STD KIT N0674 Black General Oils Standard (-30F to 250F) 70 Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR) UL, MIL/Aero

687890
687519