75硬度丁腈橡胶O形圈,军用、航空(N304-75) | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
75硬度丁腈橡胶O形圈,军用、航空(N304-75)

75硬度丁腈橡胶O形圈,军用、航空(N304-75)

派克的丁腈橡胶(NBR) O形圈与油和气体,液压油与燃料非常兼容。

技术规格:

  • 内径: 0.029 至 25.94 inch
  • 宽度: 0.04 至 0.275 inch
  • 聚合材料选件: 丁腈橡胶(NBR, XNBR)
  • 热应用类型: Low and high temperature (<-30°F, >250°F)
  • 最低运行温度: -65 °F
  • 硬度计: 75 Shore A
  • 最高运行温度: 250 °F
  • 与流体类型共同使用:
  • 行业: 航空航天
  • 符合规格: 军用、航空, AMS-P-25732, MIL-DTL-25732, MIL-P-25732C Types I,II, MS288775, MIL-DTL-25732, MIL-P-25732C Types I,II, MS28775
  • 原产区: 北美
  • 内部润滑:
  • 颜色: 黑色

完整的产品说明

与其他弹性体相比,派克的75度黑色丁腈橡胶(NBR), N304-75是一种优良的通用材料,具有良好的力学性能。NBR不耐风化和臭氧。

温度范围:-65F到250F (-53C到121C)
包括Mil-P-25732认证

化学物质抵抗能力
-脂肪族烃(丙烷,丁烷,汽油,矿物油和润滑脂,柴油,燃料油)植物和矿物油和润滑脂类
-HFA,HFB和HFC液压流体
-在低温下稀释酸,碱和盐类解决方案
-水温可达100度,(212F)

不适用于:
-高芳香烃燃料、芳香烃(苯)、氯化烃(三氯乙烯)、强酸、乙醇、臭氧、天气、大气老化、极性溶剂(酮、丙酮、乙酸、乙酯)

*可根据客户的尺寸,涂层,标记的特殊需求设计并报价。联系派克O形圈产品部门 电话(859-269-2351)
 

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687890
687519