立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


O 形圈是横截面为圆形的环形密封元件,主要用在静态密封中。 尺寸由内径和横截面直径确定。 我们的 O 形圈符合 568B英制标准、及 DIN ISO 3601 和 JIS 等公制标准。 客户可以定制任何尺寸的非标 O 形圈,例如:迷你 O 形圈以及大尺寸连续模压以及无接缝拼接O 形圈。 我们的 O 形圈材料配方,通过了 FDA、USP、KTW、DVGW、BAM、WRAS (WRC)、NSF、美国安全检测实验室 (UL)、航空航天 (AMS) 等严格的行业标准,也可以满足许多客户的特殊需求。
配置