×
产品比较
最多可以比较 4 件产品。请优化您的选择。
由于闲置,您的会话即将超时。请单击“确定”以将您的时间额外延长 0 分钟。
O-Rings and O-Ring Accessories
该商品已成功添加至清单。
To give you the best possible experience, this site uses cookies. By continuing to use the site, or by staying here, you agree to our use of cookies in line with our
Privacy Policy.
Learn more including how to manage cookies
here.
Accept
主页
产品
密封件和 O 形圈
O 形圈和 O 形圈配件
O 形圈和 O 形圈配件
Filter
O 形圈和 O 形圈配件 类别
O 形圈配件
O形圈
过滤依据
全部清除
未选择筛选条件
聚合材料选件
Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
聚合材料选件 : Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN)
1
丁基橡胶 (IIR)
聚合材料选件 : 丁基橡胶 (IIR)
3
丁腈橡胶(NBR, XNBR)
聚合材料选件 : 丁腈橡胶(NBR, XNBR)
30
乙丙橡胶(EPM, EPR, EPDM)
聚合材料选件 : 乙丙橡胶(EPM, EPR, EPDM)
29
乙烯丙烯酸酯橡胶(AEM)
聚合材料选件 : 乙烯丙烯酸酯橡胶(AEM)
2
全氟弹性体(FFKM, ULTRA®,Parofluor®)
聚合材料选件 : 全氟弹性体(FFKM, ULTRA®,Parofluor®)
24
四氟乙烯丙烯橡胶(FEPM, TFE/P, Aflas®)
聚合材料选件 : 四氟乙烯丙烯橡胶(FEPM, TFE/P, Aflas®)
2
氟橡胶(FKM, FPM)
聚合材料选件 : 氟橡胶(FKM, FPM)
52
氟硅橡胶 (FVMQ)
聚合材料选件 : 氟硅橡胶 (FVMQ)
10
氢化丁腈橡胶 (HNBR,HSN)
聚合材料选件 : 氢化丁腈橡胶 (HNBR,HSN)
19
氯丁橡胶(CR,Neoprene)
聚合材料选件 : 氯丁橡胶(CR,Neoprene)
10
液体硅橡胶(LSR)
聚合材料选件 : 液体硅橡胶(LSR)
5
热塑性聚氨酯(TPU, Resilon®,Ultrathan®)
聚合材料选件 : 热塑性聚氨酯(TPU, Resilon®,Ultrathan®)
2
硅橡胶(VMQ, PVMQ)
聚合材料选件 : 硅橡胶(VMQ, PVMQ)
9
聚丙烯酸酯橡胶(ACM)
聚合材料选件 : 聚丙烯酸酯橡胶(ACM)
2
高性能氟弹性体(HiFluor®)
聚合材料选件 : 高性能氟弹性体(HiFluor®)
4
内径
inch
mm
> 0 至 1/4 inch
内径 : > 0 至 1/4 inch - inch
105
> 1 至 1-1/2 inch
内径 : > 1 至 1-1/2 inch - inch
111
> 1-1/2 至 3 inch
内径 : > 1-1/2 至 3 inch - inch
109
> 1/2 至 1 inch
内径 : > 1/2 至 1 inch - inch
112
> 1/4 至 1/2 inch
内径 : > 1/4 至 1/2 inch - inch
111
> 16 inch
内径 : > 16 inch - inch
94
> 3 至 5 inch
内径 : > 3 至 5 inch - inch
107
> 5 至 8 inch
内径 : > 5 至 8 inch - inch
106
> 8 至 16 inch
内径 : > 8 至 16 inch - inch
103
> 0 至 6 mm
内径 : > 0 至 6 mm - mm
39
> 12 至 25 mm
内径 : > 12 至 25 mm - mm
47
> 125 至 200 mm
内径 : > 125 至 200 mm - mm
39
> 200 至 400 mm
内径 : > 200 至 400 mm - mm
36
> 25 至 40 mm
内径 : > 25 至 40 mm - mm
44
> 40 至 75 mm
内径 : > 40 至 75 mm - mm
42
> 400 mm
内径 : > 400 mm - mm
25
> 6 至 12 mm
内径 : > 6 至 12 mm - mm
45
> 75 至 125 mm
内径 : > 75 至 125 mm - mm
39
Cross Section Width
inch
mm
0.07 inch
Cross Section Width : 0.07 inch - inch
38
0.103 inch
Cross Section Width : 0.103 inch - inch
37
0.116 inch
Cross Section Width : 0.116 inch - inch
4
0.118 inch
Cross Section Width : 0.118 inch - inch
4
0.139 inch
Cross Section Width : 0.139 inch - inch
38
0.21 inch
Cross Section Width : 0.21 inch - inch
29
0.275 inch
Cross Section Width : 0.275 inch - inch
23
无标准 inch
Cross Section Width : 无标准 inch - inch
1
1.78 mm
Cross Section Width : 1.78 mm - mm
36
2.62 mm
Cross Section Width : 2.62 mm - mm
33
3.53 mm
Cross Section Width : 3.53 mm - mm
35
5.33 mm
Cross Section Width : 5.33 mm - mm
24
6.99 mm
Cross Section Width : 6.99 mm - mm
21
无标准 mm
Cross Section Width : 无标准 mm - mm
1
硬度计
Shore A
Shore D
40 Shore A
硬度计 : 40 Shore A - Shore A
2
50 Shore A
硬度计 : 50 Shore A - Shore A
10
60 Shore A
硬度计 : 60 Shore A - Shore A
12
65 Shore A
硬度计 : 65 Shore A - Shore A
6
70 Shore A
硬度计 : 70 Shore A - Shore A
54
75 Shore A
硬度计 : 75 Shore A - Shore A
54
80 Shore A
硬度计 : 80 Shore A - Shore A
25
82 Shore A
硬度计 : 82 Shore A - Shore A
1
83 Shore A
硬度计 : 83 Shore A - Shore A
1
85 Shore A
硬度计 : 85 Shore A - Shore A
6
90 Shore A
硬度计 : 90 Shore A - Shore A
30
92 Shore A
硬度计 : 92 Shore A - Shore A
2
93 Shore A
硬度计 : 93 Shore A - Shore A
1
94 Shore A
硬度计 : 94 Shore A - Shore A
1
95 Shore A
硬度计 : 95 Shore A - Shore A
5
< 70 Shore A
硬度计 : < 70 Shore A - Shore A
30
> 70 Shore A
硬度计 : > 70 Shore A - Shore A
116
60 Shore D
硬度计 : 60 Shore D - Shore D
1
< 70 Shore D
硬度计 : < 70 Shore D - Shore D
1
最高运行温度
°F
°C
> 212 至 300 °F
最高运行温度 : > 212 至 300 °F - °F
54
> 300 至 390 °F
最高运行温度 : > 300 至 390 °F - °F
39
> 390 至 480 °F
最高运行温度 : > 390 至 480 °F - °F
73
> 480 至 575 °F
最高运行温度 : > 480 至 575 °F - °F
13
> 575 至 660 °F
最高运行温度 : > 575 至 660 °F - °F
8
最高 212 °F
最高运行温度 : 最高 212 °F - °F
13
> 100 至 150 °C
最高运行温度 : > 100 至 150 °C - °C
30
> 150 至 200 °C
最高运行温度 : > 150 至 200 °C - °C
32
> 200 至 250 °C
最高运行温度 : > 200 至 250 °C - °C
10
> 250 至 300 °C
最高运行温度 : > 250 至 300 °C - °C
7
> 300 至 350 °C
最高运行温度 : > 300 至 350 °C - °C
1
最高 100 °C
最高运行温度 : 最高 100 °C - °C
11
最低运行温度
°C
°F
< -10 至 -20 °C
最低运行温度 : < -10 至 -20 °C - °C
13
< -20 至 -30 °C
最低运行温度 : < -20 至 -30 °C - °C
21
< -30 至 -40 °C
最低运行温度 : < -30 至 -40 °C - °C
24
< -40 至 -50 °C
最低运行温度 : < -40 至 -50 °C - °C
24
< -50 至 -100 °C
最低运行温度 : < -50 至 -100 °C - °C
11
低至 -10 °C
最低运行温度 : 低至 -10 °C - °C
1
< -20 至 -40 °F
最低运行温度 : < -20 至 -40 °F - °F
56
< -40 至 -60 °F
最低运行温度 : < -40 至 -60 °F - °F
32
< -60 至 -150 °F
最低运行温度 : < -60 至 -150 °F - °F
41
< 0 至 -20 °F
最低运行温度 : < 0 至 -20 °F - °F
51
< 14 至 0 °F
最低运行温度 : < 14 至 0 °F - °F
21
低至 14 °F
最低运行温度 : 低至 14 °F - °F
1
热应用类型
°C
°F
Standard / -34 to 121 °C
热应用类型 : Standard / -34 to 121 °C - °C
22
低温 /< -34 °C
热应用类型 : 低温 /< -34 °C - °C
43
低温和高温 / < -34, > 121 °C
热应用类型 : 低温和高温 / < -34, > 121 °C - °C
59
极限高温 / >204 °C
热应用类型 : 极限高温 / >204 °C - °C
26
高温 / > 121 至 204 °C
热应用类型 : 高温 / > 121 至 204 °C - °C
51
Low and High Temperature / < -30, > 250 °F
热应用类型 : Low and High Temperature / < -30, > 250 °F - °F
36
低温/ < -30 °F
热应用类型 : 低温/ < -30 °F - °F
43
低温和高温 / < -22, > 250 °F
热应用类型 : 低温和高温 / < -22, > 250 °F - °F
2
低温和高温 / < -30, > 250 °F
热应用类型 : 低温和高温 / < -30, > 250 °F - °F
19
低温和高温 / < -34, > 121 °F
热应用类型 : 低温和高温 / < -34, > 121 °F - °F
2
极限高温 / >400 °F
热应用类型 : 极限高温 / >400 °F - °F
26
标准 /-30 至 250 °F
热应用类型 : 标准 /-30 至 250 °F - °F
23
高温 / > 250 至 400 °F
热应用类型 : 高温 / > 250 至 400 °F - °F
52
与流体类型共同使用
冷媒
与流体类型共同使用 : 冷媒
8
合成液压油
与流体类型共同使用 : 合成液压油
4
基地
与流体类型共同使用 : 基地
1
广泛的
与流体类型共同使用 : 广泛的
86
水
与流体类型共同使用 : 水
15
油
与流体类型共同使用 : 油
38
溶剂
与流体类型共同使用 : 溶剂
9
燃油
与流体类型共同使用 : 燃油
14
臭氧
与流体类型共同使用 : 臭氧
4
蒸汽
与流体类型共同使用 : 蒸汽
14
通用 / 其它
与流体类型共同使用 : 通用 / 其它
4
酸
与流体类型共同使用 : 酸
4
非常广泛
与流体类型共同使用 : 非常广泛
13
颜色
Reddish Brown
颜色 : Reddish Brown
1
棕色
颜色 : 棕色
15
白色
颜色 : 白色
8
紫色
颜色 : 紫色
2
红色
颜色 : 红色
5
绿色
颜色 : 绿色
8
蓝色
颜色 : 蓝色
12
褐色
颜色 : 褐色
3
透明
颜色 : 透明
4
锈红色
颜色 : 锈红色
5
黄色
颜色 : 黄色
2
黑色
颜色 : 黑色
141
行业
Healthcare
行业 : Healthcare
1
Pharmaceuticals
行业 : Pharmaceuticals
2
其他/专家
行业 : 其他/专家
7
再生能源
行业 : 再生能源
2
制药
行业 : 制药
8
化工
行业 : 化工
18
半导体
行业 : 半导体
12
发电
行业 : 发电
3
工业
行业 : 工业
5
工业制造设备
行业 : 工业制造设备
2
汽车
行业 : 汽车
15
流体动力
行业 : 流体动力
2
消费品
行业 : 消费品
3
生命科学
行业 : 生命科学
1
石油和天然气
行业 : 石油和天然气
14
航空航天
行业 : 航空航天
28
船舶
行业 : 船舶
3
通用工业
行业 : 通用工业
84
食品饮料
行业 : 食品饮料
5
事业部
Engineered Polymer Systems Division
事业部 : Engineered Polymer Systems Division
1
O-Ring & Engineered Seals Division
事业部 : O-Ring & Engineered Seals Division
120
Prädifa Technology Division
事业部 : Prädifa Technology Division
85
Tube Fittings Division
事业部 : Tube Fittings Division
1
技术
密封与屏蔽
技术 : 密封与屏蔽
194
机电一体化
技术 : 机电一体化
12
气动系统
技术 : 气动系统
4
流体与气体处理
技术 : 流体与气体处理
110
液压
技术 : 液压
6
液压系统
技术 : 液压系统
91
环境控制
技术 : 环境控制
4
管接件
技术 : 管接件
6
航空航天
技术 : 航空航天
23
过程控制
技术 : 过程控制
11
符合规格
(EC) No. 1935/2004
符合规格 : (EC) No. 1935/2004
5
2BG720
符合规格 : 2BG720
2
ADI-free
符合规格 : ADI-free
2
AMS-P-25732
符合规格 : AMS-P-25732
1
AMS-P-5510
符合规格 : AMS-P-5510
1
AMS-P-83461
符合规格 : AMS-P-83461
1
AMS-R 25988 Type 1 Class I
符合规格 : AMS-R 25988 Type 1 Class I
5
AMS-R 25988 Type 1 Class III
符合规格 : AMS-R 25988 Type 1 Class III
1
AMS-R-83248 Type 1 Class I
符合规格 : AMS-R-83248 Type 1 Class I
2
AMS-R-83248 Type 1 Class II
符合规格 : AMS-R-83248 Type 1 Class II
3
AMS-R-83485
符合规格 : AMS-R-83485
2
AMS3208
符合规格 : AMS3208
1
AMS3209
符合规格 : AMS3209
1
AMS3212
符合规格 : AMS3212
1
AMS3220
符合规格 : AMS3220
1
AMS3238
符合规格 : AMS3238
3
AMS3304
符合规格 : AMS3304
3
AMS3305
符合规格 : AMS3305
1
AMS3325
符合规格 : AMS3325
1
AMS3357
符合规格 : AMS3357
3
AMS7257
符合规格 : AMS7257
2
AMS7259
符合规格 : AMS7259
3
AMS7271
符合规格 : AMS7271
1
AMS7276
符合规格 : AMS7276
4
AMS7287
符合规格 : AMS7287
1
API 6A
符合规格 : API 6A
2
AS 528
符合规格 : AS 528
22
ASTM D2000
符合规格 : ASTM D2000
2
B14
符合规格 : B14
2
BS 1806
符合规格 : BS 1806
22
BS 4518
符合规格 : BS 4518
22
Beverage
符合规格 : Beverage
1
BfR
符合规格 : BfR
2
EA14
符合规格 : EA14
2
EF11
符合规格 : EF11
2
EF21
符合规格 : EF21
2
EO14
符合规格 : EO14
2
EO34
符合规格 : EO34
2
FDA
符合规格 : FDA
7
ISO
符合规格 : ISO
1
ISO 10993
符合规格 : ISO 10993
1
ISO 23936-2
符合规格 : ISO 23936-2
5
ISO 23936-2 RGD
符合规格 : ISO 23936-2 RGD
1
ISO 3601
符合规格 : ISO 3601
22
JIS B2401
符合规格 : JIS B2401
22
KTW
符合规格 : KTW
1
MIL-DTL-25732
符合规格 : MIL-DTL-25732
1
MIL-DTL-25988 Type 1 Class I Grade 80/4
符合规格 : MIL-DTL-25988 Type 1 Class I Grade 80/4
1
MIL-DTL-25988 Type 1 Class III Grade 75/2
符合规格 : MIL-DTL-25988 Type 1 Class III Grade 75/2
1
MIL-DTL-25988 Type1 Class I Grade 60/3
符合规格 : MIL-DTL-25988 Type1 Class I Grade 60/3
1
MIL-DTL-25988 Type1 Class I Grade 70/1
符合规格 : MIL-DTL-25988 Type1 Class I Grade 70/1
2
MIL-G-21569B Class I
符合规格 : MIL-G-21569B Class I
4
MIL-P-25732C Types 3
符合规格 : MIL-P-25732C Types 3
1
MIL-P-5510C
符合规格 : MIL-P-5510C
1
MIL-R-25988 Type 1 Class I Grade 70/1
符合规格 : MIL-R-25988 Type 1 Class I Grade 70/1
1
MIL-R-83248C Type 1 Class II
符合规格 : MIL-R-83248C Type 1 Class II
3
MIL/Aero
符合规格 : MIL/Aero
32
MS28778
符合规格 : MS28778
1
MS288775
符合规格 : MS288775
1
NACE
符合规格 : NACE
1
NF L17-250-4 category EN 2261
符合规格 : NF L17-250-4 category EN 2261
1
NF T 47-501
符合规格 : NF T 47-501
22
NORSOK
符合规格 : NORSOK
10
NORSOK M-710
符合规格 : NORSOK M-710
1
NORSOK-RGD
符合规格 : NORSOK-RGD
2
NORSOK-SNS
符合规格 : NORSOK-SNS
5
NSA 8206
符合规格 : NSA 8206
1
NSA 8207
符合规格 : NSA 8207
1
NSF51
符合规格 : NSF51
1
NSF61
符合规格 : NSF61
3
NUPIC
符合规格 : NUPIC
1
None
符合规格 : None
2
SMS 1586
符合规格 : SMS 1586
22
TOTAL GSPVV 142
符合规格 : TOTAL GSPVV 142
1
Total GS EP PVV 142 RGD
符合规格 : Total GS EP PVV 142 RGD
1
UL
符合规格 : UL
9
UL-1081
符合规格 : UL-1081
1
UL-Ammonia
符合规格 : UL-Ammonia
4
UL-ApKer
符合规格 : UL-ApKer
6
UL-DryChem
符合规格 : UL-DryChem
5
UL-Fire
符合规格 : UL-Fire
5
UL-FuelOil
符合规格 : UL-FuelOil
10
UL-Gas
符合规格 : UL-Gas
5
UL-GasAlc
符合规格 : UL-GasAlc
6
UL-HtdFuelOil
符合规格 : UL-HtdFuelOil
7
UL-LPGas
符合规格 : UL-LPGas
4
UL-MPSGas
符合规格 : UL-MPSGas
4
UL-NatGas
符合规格 : UL-NatGas
8
USDA
符合规格 : USDA
1
USP Class 6 (87)
符合规格 : USP Class 6 (87)
7
WL 5.5703
符合规格 : WL 5.5703
1
WRASKTW
符合规格 : WRASKTW
1
WRC
符合规格 : WRC
1
ZZ-R-765E/A-A-58588 Class IIa, 2b
符合规格 : ZZ-R-765E/A-A-58588 Class IIa, 2b
2
北美
符合规格 : 北美
2
医疗
符合规格 : 医疗
4
食品
符合规格 : 食品
5
饮用水
符合规格 : 饮用水
2
原产区
亚洲
原产区 : 亚洲
2
北美
原产区 : 北美
116
欧洲
原产区 : 欧洲
82
立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
O 形圈和 O 形圈配件
派克O形圈附件旨在帮助O形圈用户,它们包括装配润滑脂和润滑油、测量锥与测量带、以及安装辅助工具等。
O 形圈和 O 形圈配件 类别
O 形圈配件
O形圈
Close [ x ]
Full Screen
{"organizationDistinguishedName":"dc=parker,dc=corp","resourceId":"\/store\/24051\/person\/@self","parentMemberDN":"dc=parker,dc=corp","contactUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/contact","resourceName":"person","checkoutProfileUrl":"\/store\/24051\/person\/@self\/checkoutProfile","userId":"-1002","orgizationId":"-2000"}
687890
687890