OEM-EP 电子压力控制器 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

配置

有效孔的尺寸

压力范围

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。


LOADING IMAGES
OEM-EP 电子压力控制器

OEM-EP 电子压力控制器

OEM-EP 电子压力控制器将电气控制信号精密转换为输出压力,是实现载气流量控制、气顶液控制的优秀选择。

技术规格:

  • 流量控制: 压力
  • 行业应用: 质谱仪过程气体供应压力控制,载气压力控制,液体流量控制
  • 控制方法: 不可以, 可以
  • 孔口尺寸: .01 和 .03" (0.25 和 0.76 mm)
  • 高度: 2.44 in. (62mm)
  • 宽度: 1.16 in. (29mm)
  • 长度: 1.08 in. (28mm)

完整的产品说明

OEM-EP微型电子压力控制器将可变电气控制信号转换成可变气动输出。OEM-EP尺寸设计旨在更大限度减小内部体积和简化集成,十分适合关键性精密压力应用,可带手动调压阀、针阀和排气孔。OEM-EP使用派克汉尼汾的VSO®比例阀;比例阀和整体闭环控制,是载体气体流量控制、微流体流量控制、真空泵控制和吸入/分配应用的理想选择。

• 静音运行,降低系统噪音水平
• 更高精确度和分辨率,改善结果
• 长使用寿命,提高系统可用性
• 整体闭环控制,大大缩短系统开发时间
• 内部死腔体积小,提高效率
• 模拟控制增强设计灵活性
• 符合RoHS标准

典型应用
• 载气压力控制
• 气载液体流量控制
• 质谱仪过程气体供应压力控制

相关文档(前身为“产品支持”)

×
产品 配置 有效孔的尺寸 压力范围
990-005101-002 Internal Vent .01" 0-2 psig
990-005101-015 Internal Vent .01" 0-15 psig
990-005101-100 Internal Vent .01" 0-100 psig
990-005103-002 Internal Vent .03" 0-2 psig
990-005103-005 Internal Vent .03" 0-5 psig
990-005103-015 Internal Vent .03" 0-15 psig
990-005103-050 Internal Vent .03" 0-50 psig
990-005103-100 Internal Vent .03" 0-100 psig
990-005123-015 No Internal Vent .03" 0-15 psig
990-005123-050 No Internal Vent .03" 0-50 psig
990-005123-100 No Internal Vent .03" 0-100 psig

687890
687821